Dokonalá komunikace na každé úrovni

Kompletní infrastruktura pro cloudové IoT aplikace

Kompletní infrastruktura pro aplikace IoT

Akvizicí americké firmy Comtrol Corporation, průkopníka v oblasti průmyslové ethernetové komunikace a modulů IO-Link Master, společnost Pepperl+Fuchs rozšiřuje své portfolio pokrokových řešení pro Průmysl 4.0.
Společnost Pepperl+Fuchs rozšiřuje svou nabídku komunikačních produktů pro sítě Ethernet a zařízení s průmyslovým rozhraním o průmyslové ethernetové přepínače, brány pro připojení sériových zařízení k síti Ethernet a moduly IO-Link Master podporující standard OPC UA, takže nyní nabízí komplexní portfolio, které lze dokonale integrovat do vašeho výrobního závodu a které současně umožní tok dat z provozních zařízení přímo do cloudu.

Logo společnosti Pepperl+Fuchs Comtrol

Inovativní technologie

Kompletní infrastruktura IoT z jediného zdroje
Dokonalá integrace do aplikace zákazníka
Moduly IO-Link Master s rozhraním OPC UA pro cloudovou výpočetní platformu
Protokol Multilink™ poskytuje datový přístup k více řídicím jednotkám
Více než 30 let zkušeností s průmyslovými sítěmi Ethernet

Vaše řešení pro cloudové aplikace




Moduly IO-Link Master řady ICE2/ICE3

Moduly IO-Link Master řady ICE2/ICE3

Moduly IO-Link Master řad ICE2 (Ethernet/IP) a ICE3 (PROFINET) od společnosti Pepperl+Fuchs Comtrol poskytují nejuniverzálnější průmyslová řešení s moduly IO-Link Master, která podporují nejvýznamnější protokoly v oboru, jako jsou EtherNet/IP, PROFINET a MODBUS TCP. Moduly jsou dodávány s plně konfigurovatelným webovým přístupem, takže nevyžadují použití dalšího softwaru nebo PLC vyšší úrovně.
Moduly IO-Link Master představují společně s integrovaným rozhraním OPC-UAideální řešením pro cloudovéa hybridní systémy.

Paralelní operace přes OPC UA

Architektura OPC UA, což je zkratka pro Open Platform Communications Unified Architecture, podporuje interoperabilní a na platformě nezávislouspolupráci strojů od různých výrobců ve výrobě a umožňuje komunikaci mezi stroji a systémy, a to jak v uzavřených sítích, tak přes internet. Architekturu OPC UA lze používat paralelně se standardními průmyslovými systémy řízení strojů, takže umožňuje přenášet data s přidanou hodnotou do cloudu.

Více informací o této a dalších aplikacích otevřeného standardu pro výměnu dat naleznete v našem blogu.

Sériové brány (DeviceMaster®)

Brány od společnosti Pepperl+Fuchs Comtrol pro připojení sériových zařízení k síti Ethernet (DeviceMaster®)

Brány DeviceMaster® pro připojení sériových zařízení k síti Ethernet nabízejí vynikající síťové funkce pro zařízení, přičemž umožňují připojit sériová zařízení s rozhraním RS-232/422/485, jako jsou skenery čárových kódů, váhy a čtečky RFID, ke klasické nebo průmyslové síti Ethernet používající protokol Ethernet/IP, MODBUS TCP nebo PROFINET. Brány DeviceMaster od společnosti Pepperl+Fuchs Comtrol se vyznačují vylepšeným zabezpečením, včetně správy SSL a SSH a šifrování sériového datového toku pomocí protokolu SSL. Produkty jsou dostupné s různými druhy konektorů a přípravou pro montáž na lištu DIN, panel nebo do stojanu.

Spravované a nespravované ethernetové přepínače RocketLinx®

The Pepperl+Fuchs Comtrol RocketLinx® series of managed and unmanaged industrial Ethernet switches are designed to meet both performance and environmental demands. They are made for applications that require extended operating temperatures, rugged housings, high-performance communication, and reliable data transfer. Users can choose from a comprehensive selection of Power-over-Ethernet and Gigabit switches that meet the full range of customer needs.

Benefits of RocketLinx® Switches

  • Unmanaged switches provide a cost-effective solution for networks without the need for complex configuration.
     
  • For configuration of complex industrial Ethernet networks, managed switches provide extensive features and configuration possibilities.
     
  • To suit different customer needs, models are available with 5 to 28 ports in a variety of rugged housing styles.

Spravované a nespravované ethernetové přepínače RocketLinx od společnosti Pepperl+Fuchs Comtrol

Spravované a nespravované průmyslové ethernetové přepínače řady RocketLinx® od společnosti Pepperl+Fuchs Comtrol jsou navrženy tak, aby splňovaly jak požadavky na výkon, tak na životní prostředí. Jsou určeny pro aplikace, které vyžadují rozšířený rozsah provozních teplot, robustní pouzdra, vysoce výkonnou komunikaci a spolehlivý přenos dat. Uživatelé si mohou vybrat z ucelené nabídky přepínačů podporujících napájení přes Ethernet a gigabitových přepínačů, které uspokojí veškeré požadavky zákazníků.

Complete Infrastructure for Industrial Communication

cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors

Kontaktujte nás

Máte dotazy týkající se portfolia bran IO-Link, bran DeviceMaster® a přepínačů? Chcete získat další informace o našich řešeních průmyslové komunikace? Rádi vám pomůžeme! Stačí vyplnit kontaktní formulář a poslat nám zprávu nebo si sjednat osobní schůzku s jedním z našich odborníků.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.