Driving standardization.
Eliminating complexity.
Maximizing performance.
Ethernetové IO moduly
s řídicí jednotkou IO-Link
Díky funkci místního řízení a decentralizovaným operacím nevyžaduje hlavní ovládací panel komunikaci po sběrnici ani softwarové komponenty – přenáší se pouze diagnostická data.
Výhody řešení jsou patrné u dopravníkového systému, kde jsou díly tříděny podle správné polohy a velikosti a v případě potřeby odstraňovány řídicím systémem stlačeného vzduchu. Tento proces vyžaduje extrémně krátké reakční časy, kterých lze dosáhnout přímým připojením vstupů a výstupů do modulu.
Krátké reakční časy jsou také možné, protože není třeba žádný další čas pro komunikaci a jsou eliminovány i další časově závislé procesy.
Společnost Pepperl+Fuchs vyvinula moduly IO-Link master s redundancí S2, abyste mohli předcházet neplánovaným odstávkám a souvisejícím nákladům v kritických oblastech použití, jako je chemický nebo farmaceutický průmysl. Poskytuje redundantní mechanizmus synchronizace, který zajistí, že v případě poruchy převezme řízení procesu záložní programovatelný logický řadič. Primární řadič je používán pro cyklickou komunikaci, zatímco sekundární řadič je pouze spuštěn na pozadí a převezme komunikaci v případě potřeby.
Díky odolnému pouzdru z tlakově litého zinku a rozšířenému teplotnímu rozsahu jsou moduly ICE1 s redundancí S2 ideálně vybavené pro náročné aplikace v chemickém a farmaceutickém průmyslu.
Moduly zajišťují maximální transparentnost procesu: Diagnostické parametry lze sledovat přímo z modulu pomocí webového rozhraní nebo je zasílat zpět do PLC. Integrovaný webový server umožňuje přistupovat k zařízení přímo pomocí webového prohlížeče, zobrazovat důležité informace a měnit parametry sítě, například IP adresy masky podsítě.
Moduly jsou vybaveny LED kontrolkami pro nepřetržitou indikaci stavových informací a diagnostiku konkrétního kanálu. Umožňují tak efektivněji zjistit a napravit závady a zvýšit tak produktivitu.
Ethernetové IO moduly Pepperl+Fuchs podporují standardizaci, eliminují složitost a maximalizují výkon. Kontaktujte nás a zjistěte více o nové generaci sběrnicových modulů.