Senzorová řešení pro vybavení procesů

Automatizované zpracovatelské závody v drsných průmyslových prostředích a prostředích s nebezpečím výbuchu vyžadují použití senzorů a systémů. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí rozsáhlou řadu řešení, například pro chemický, farmaceutický, ropný a plynárenský nebo potravinářský a nápojový průmysl.

Výhody

Komplexní portfolio

Komplexní portfolio

Od zpětné vazby polohy pro akční členy ventilů až po měření hladiny: portfolio společnosti Pepperl+Fuchs je přizpůsobeno jedinečným požadavkům aplikací ve zpracovatelském průmyslu na základě desetiletí zkušeností a podrobných odborných znalostí.
Řešení přizpůsobená na míru

Řešení přizpůsobená na míru

Ať už se jedná o oblasti s nebezpečím výbuchu, nebo drsná průmyslová prostředí, společnost Pepperl+Fuchs vás prostřednictvím produktů a řešení splňujících mezinárodní bezpečnostní normy podporuje při efektivní, bezpečné a spolehlivé implementaci vaší individuální aplikace.
Zkušený lídr trhu

Zkušený lídr trhu

Společnost Pepperl+Fuchs, která má více než 60leté zkušenosti v oblasti zpracovatelského průmyslu, úspěšně řeší rozmanitou škálu aplikací a neustále vyvíjí nové technologie, které zvyšují spolehlivost a efektivitu vašich procesů.
Sensorik4.0®

Sensorik4.0®

Váš úspěch je pro nás důležitý: Vytvořte bezpečné a efektivní procesy a modernizujte váš výrobní závod pomocí technologie inteligentních senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs tak, aby odpovídal konceptu Průmysl 4.0.

Pokročilé technologie pro zpětnou vazbu polohy ventilů

Valve Position Feedback

Sledování stavu ventilů je v každém zpracovatelském závodě základním úkolem. Společnost Pepperl+Fuchs proto nabízí rozsáhlé portfolio produktů přizpůsobených zpětné vazbě polohy ventilu, a to bez ohledu na umístění nebo typ ventilu. K dispozici jsou senzory pro vnitřní i venkovní použití, stejně jako pro aplikace v drsných průmyslových prostředích. Jsou vhodné pro zpětnou vazbu polohy ventilů u standardních pneumatických a ručně ovládaných ventilů a také u lineárních ventilů v aplikacích s přísnými hygienickými požadavky. Důkladné technické znalosti a mnohaleté zkušenosti v oblasti ochrany proti výbuchu jsou zárukou naprosto spolehlivých řešení.

Existují různé možnosti sledování polohy ventilů: Můžete si vybrat mezi duálními senzory, které kombinují dva překrývající se indukční senzorové prvky, a dalšími řešeními, jako jsou indukční senzory nebo indukční polohovací systémy.

Přečtěte si více o portfoliu a najděte ideální řešení pro své individuální požadavky na aplikaci.

Zpětná vazba polohy ventilu s duálními senzory

Duální senzory kombinují dva překrývající se indukční senzorové prvky, které detekují polohu akčního členu, a tedy i polohu ventilu. Senzory jsou dostupné s dobře viditelným ukazatelem polohy a jsou obvykle používány u standardních pneumatických ventilů instalovaných přímo na akčním členu. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí varianty určené pro venkovní použití nebo pro prostředí s nebezpečím výbuchu.
Duální senzor F25/F25K
Kompaktní řešení pro základní použití

Duální senzory řady F25/F25K jsou díky svému kompaktnímu pouzdru ideální pro menší základní aplikace, jako jsou ruční ventily a malé akční členy. Senzory jsou pro připojení dostupné s kabelem, konektorem nebo zásuvnou svorkou… více

Řada F31/F31K
Standardní vnitřní a venkovní použití

Řada F31/F31K je určena k použití na standardních akčních členech ventilů ve vnitřních i venkovních aplikacích. Díky schválením a certifikacím pro prostředí s nebezpečím výbuchu až do zóny 0/20 zaručují duální senzory bezpečnost ve zpracovatelských závodech po celém světě… více

Řada F31K2
Mimořádně odolné řešení pro venkovní použití

Díky vysoké odolnosti vůči UV záření, teplotě a korozi poskytuje řada F31K2 vynikající výkon i v těch nejextrémnějších podmínkách prostředí. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí verze schválené k použití až v zóně 2/22 nebo zóně 0/20 pro prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex i nebo Ex ec/tc). K dispozici je také verze pro aplikace vyžadující certifikaci SIL 2… více

Montážní řešení
Montážní příslušenství pro ruční ventily

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí k doplnění portfolia zdvojených indukčních senzorů to správné příslušenství pro montáž senzorů na ruční ventily. Upínací řešení, které lze přizpůsobit pro různé senzory a aktivátory, je vhodné i pro ventily bez závitových otvorů... více

Zpětná vazba polohy ventilu s dalšími řešeními

Ať už se jedná o standardní pneumatické ventily, pneumaticky ovládané membránové ventily, nebo lineární regulační ventily: Společnost Pepperl+Fuchs nabízí rozsáhlé portfolio indukčních senzorů a indukčních polohovacích systémů pro přesnou a spolehlivou zpětnou vazbu polohy ventilů v libovolné aplikaci.
PMI F130
Přesná detekce úhlu u akčních členů ventilů

Systém bezkontaktního měření úhlu PMI-F130 převádí měřený úhel v rozsahu od 0° do 360° na analogový signál v rozsahu 4 až 20 mA. Bezkontaktní polohovací systém je vhodný pro přímou montáž na téměř všechny standardní pneumatické ventily… více

PMI-F90
Spolehlivé polohování u lineárních ventilů

Bezkontaktní indukční polohovací systémy PMI-F90 jsou ideálním řešením pro přesnou detekci polohy ventilu u pneumaticky ovládaných membránových ventilů nebo lineárních řídicích ventilů. Jako aktivační prvky slouží jednoduché ocelové terčíky nebo dokonce součásti ventilu, takže tato řada je mimořádně flexibilním a cenově výhodným řešením… více

Indukční senzor V3
Zpětná vazba polohy u lineárních ventilů

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí rozsáhlé portfolio indukčních senzorů s různými provedeními pouzdra pro optimální integraci do membránových a šoupátkových ventilů. K dispozici jsou verze s různými druhy ochrany (Ex ia, Ex ec, Ex tc, Ex ic) pro použití v zónách 0/20, 1/21 a 2/22… více 

Indukční štěrbinový senzor
Přesná detekce polohy na ukazatelích polohy ventilů

Indukční válcové nebo štěrbinové senzory od společnosti Pepperl+Fuchs jsou používány například na ukazatelích polohy ventilů. Tyto ukazatele poskytují spolehlivé informace o poloze ventilu prostřednictvím integrovaných senzorů v kombinaci s důmyslnou měřicí jednotkou… více

Senzory a systémy

Použití technologie RFID

Ať už jde o sledování vibrací, detekci hladin naplnění, správu chemikálií nebo sledování procesů: senzory a systémy od společnosti Pepperl+Fuchs řeší bezpečně a spolehlivě rozsáhlou řadu procesních aplikací. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí správnou technologii pro každou úlohu automatizace procesů – ultrazvukové nebo vibrační senzory, systémy RFID nebo rotační snímače.

Identifikace hadicových spojů pomocí RFID
Bezpečné a transparentní procesy díky RFID

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí čtecí/zapisovací hlavy v pouzdrech Ex d a štítky RFID pro různé aplikace ve zpracovatelském průmyslu, od správy procesních chemikálií až po sledování celých procesů. Technologie RFID může například pomoci bezpečně přepravovat kapaliny díky identifikaci hadicových spojů… více

Senzor vibrací VIM
Bezpečné a spolehlivé sledování vibrací

Všude tam, kde se vyskytují vibrace, lze ke sledování stavu strojů používat senzory vibrací. Pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu nabízí společnost Pepperl+Fuchs obzvláště odolné verze schválené pro zónu 1/21 a SIL 2… více

Ultrazvukový senzor WILSEN
Ultrazvukové senzory pro chytré řízení úrovně naplnění

Ultrazvukový senzor WILSEN je navržen podle průmyslových požadavků. Zjišťuje hladinu naplnění a zeměpisnou polohu kontejnerů, ve kterých je instalován, a přenáší tato data zabezpečeným způsobem do IIoT. Tímto způsobem ultrazvukový senzor umožňuje chytré řízení úrovně naplnění… více

Rotační snímač pro příbřežní aplikace
Odolné rotační snímače pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Společnost Pepperl+Fuchs vyvinula různé rotační snímače pro prostředí s nebezpečím výbuchu, které obdržely certifikaci pro celosvětové použití v nejnáročnějších prostředích. Modely s pouzdrem odolným proti korozi a rozšířeným teplotním rozsahem jsou ideální pro náročné příbřežní aplikace… více

Mobilní pracovník
Mobilní řešení pro drsná prostředí

Smartphony, tablety nebo náhlavní soupravy: jiskrově bezpečná mobilní zařízení umožňují bezpečnou komunikaci v prostředích s nebezpečím výbuchu. Například tablety Tab-Ex® mohou usnadnit údržbu ve zpracovatelských závodech… více

Průmyslová komunikace a propojení

Ethernet-APL

Drsná průmyslová prostředí a prostředí s nebezpečím výbuchu kladou ve zpracovatelských závodech obzvláště vysoké nároky na technologie používané pro průmyslovou komunikaci a propojení. Společnost Pepperl+Fuchs proto nabízí úplné portfolio efektivních, bezpečných a spolehlivých řešení, která umožňují nepřetržitý přenos dat z jednotlivých senzorů instalovaných přímo v provozu do řídicích a podnikových systémů vyšší úrovně.

Provozní přepínač
Připojení ke cloudu pomocí provozních přepínačů Ethernet-APL

Technologie Ethernet-APL umožňuje vysokorychlostní síťovou komunikaci mezi provozní a podnikovou úrovní ve zpracovatelských závodech. Prostřednictvím provozního přepínače Ethernet-APL představuje společnost Pepperl+Fuchs první produkt na světě pro rychlou a bezbariérovou komunikaci z prostředí s nebezpečím výbuchu do cloudu… více

Comtrol
Kompletní infrastruktura pro aplikace IoT

Ethernetové přepínače, sériové brány a řídicí jednotky IO-Link se standardem OPC UA: Společnost Pepperl+Fuchs nabízí komplexní portfolio pro bezproblémovou komunikaci mezi periferiemi a cloudovými aplikacemi IoT… více

FieldConnex
FieldConnex® pro jednoduchou integraci řídicích systémů

Sběrnicový rozvaděč FieldConnex Multi-Input/Output (MIO) připojuje všechny diskrétní vstupní/výstupní signály k libovolnému typu řídicího systému. Sběrnicový rozvaděč s integrovanou funkcí alarmu je certifikován pro použití v zóně 1/21… více

Použití rozhraní AS-Interface
Inteligentní a nákladově úsporná elektrická instalace s rozhraním AS-Interface

Rozhraní AS-Interface je flexibilní, spolehlivé a snadno instalovatelné řešení rozhraní pro připojení digitálních, analogových a bezpečných signálů pouze dvěma vodiči. Je ideální pro sběr dat z distribuovaných senzorů, řízení ventilů a detekci polohy ventilů… více

Oddělovací bariéra K-System
Bezpečné procesy s jiskrově bezpečnými moduly

Se systémem K-System od společnosti Pepperl+Fuchs lze implementovat spolehlivou a efektivní bezpečnost osob a strojů. Jiskrově bezpečné bariéry, které jsou dostupné s certifikací až SIL 3, umožňují sledovat standardním způsobem přerušení vedení a zkraty… více

Konektivita

Konektivita
Kabely
Odolné připojení pro zpracovatelský průmysl

Vysoce výkonné senzory vyžadují výkonná připojení. Z tohoto důvodu společnost Pepperl+Fuchs nabízíkabely určené pro jiskrově bezpečné obvody ve zpracovatelských závodech, například odolné konektory pro venkovní ventily nebo konektory připojitelné přímo v provozu pro flexibilní úpravy na místě… více

Systém ochrany kabelů na ventilech
Systém ochrany kabelů pro válcové senzory

Válcové senzory a jejich kabeláž vyžadují ve zpracovatelských závodech zvláštní ochranu. K zajištění ochrany kabelů před mechanickými a chemickými vlivy nabízí společnost Pepperl+Fuchs dokonale sladěné portfolio adaptérů pro senzory, kabelových kanálů a kabelových průchodekvíce

Přizpůsobená řešení

Máte požadavek, který ještě není pokryt stávajícím portfoliem společnosti Pepperl+Fuchs? Vyvíjíme přizpůsobená řešení, která splňují vaše specifické požadavky, od drobných úprav standardních produktů až po vývoj nových produktů založených na stávajících technologiích. Díky individuálnímu poradenství, detailní znalosti procesních aplikací a desetiletím zkušeností v oblasti automatizačních technologií vám můžeme nabídnout správné řešení pro jakoukoli aplikaci procesních zařízení. Společnost Pepperl+Fuchs společně se zákazníky ze zpracovatelského průmyslu úspěšně implementovala rozsáhlou řadu individuálních řešení… více

Například ruční zařízení RFID v kombinaci se softwarem specifickým pro dané použití umožňují pohodlnou údržbu hadic v prostředích s nebezpečím výbuchu… více

Toto video představuje jeden z příkladů přizpůsobeného řešení od společnosti Pepperl+Fuchs: zákazník hledal senzor, který by mohl použít k detekci polohy napříč celým svým portfoliem řídicích ventilů, a tedy ve velmi odlišných montážních podmínkách. Společnost Pepperl+Fuchs vyvinula duální senzor s individuálním pouzdrem, které se vejde do každého řídicího ventilu zákazníka. Toto modulární řešení výrazně snižuje nároky na instalaci a následně i náklady.

Kontakty

Máte nějaké dotazy k našim řešením procesních zařízení?
Rádi vám pomůžeme. Pokud potřebujete další informace o produktech, které vás zajímají, stačí nám zaslat zprávu nebo si domluvit schůzku s některým z našich odborníků.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.