Nekonečné možnosti

SmartRunner Explorer 3-D s technologiemi stereo vidění a „time of flight“

SmartRunner Explorer 3-D

Senzor SmartRunner Explorer 3-D generuje kromě 2D obrazů také vysoce přesné 3D obrazy tvořené shluky bodů, a umožní vám tak vstoupit do třetí dimenze automatizace rychlostí světla. Volitelně je dostupný s technologií stereo vidění nebo s technologií ToF (time-of-flight).

Jako senzor nezpracovaných dat je 3D kamerový senzor vhodný pro širokou škálu aplikací, které vyžadují detailní detekci obrysů, ať už se jedná o kontrolu zboží na dopravníkových pásech, manipulační aplikace v robotice nebo prevenci kolizí u automaticky naváděných vozidel.

Seznamte se se senzorem SmartRunner Explorer 3-D pro úlohy 3D průmyslového vidění.

Aplikace a oblasti použití

Senzory řady SmartRunner Explorer 3-D jsou vhodné pro četné úlohy, které vyžadují přesnou detekci obrysů:

3D detekce  Detekce objektů v trojrozměrném prostoru
3D detekce
Detekce objektů v trojrozměrném prostoru
Kontrola přítomnosti  Kontrola přítomnosti objektů
Kontrola přítomnosti
Kontrola přítomnosti objektů
Kontrola úplnosti  Kontrola správného počtu objektů
Kontrola úplnosti
Kontrola správného počtu objektů
Detekce tvaru  Porovnání tvaru s referenčním profilem nebo obrysem
Detekce tvaru
Porovnání tvaru s referenčním profilem nebo obrysem

Výhody

Všestranný 3D senzor

Senzor SmartRunner Explorer 3-D lze používat k vytváření velmi přesných trojrozměrných obrazů tvořených shluky bodů, které poskytují mimořádně přesné znázornění objektů. K dispozici jsou různé verze senzorů s technologií stereo vidění nebo time-of-flight (ToF) a lze je používat v rozsáhlé řadě aplikací, jako jsou kontrola zboží na dopravních pásech nebo manipulace s předměty v robotice.

Flexibilní řešení

Společnost Pepperl+Fuchs vám pomůže s výběrem vhodné verze senzorů a v případě potřeby může provést specifické úpravy hardwaru. Senzor je předem kalibrován ve výrobním závodě, takže může být integrován přímo do aplikace. Tím ušetříte čas a získáte flexibilní senzorové řešení. 

Vysoce přesné výsledky měření

Vysoké rozlišení čipu umožňuje generovat mimořádně detailní trojrozměrná data, a vytvářet tak obrazy i těch nejmenších objektů a jejich fyzikálních vlastností. Optimalizované informace o hloubce ve směru osy z otevírají zcela nové oblasti použití.

Standardizovaná struktura dat

Struktura výstupních dat obou variant senzorů je podobná, bez ohledu na zvolenou verzi a technologii senzoru. Jakmile je tedy jednou implementována integrace pro jednu verzi senzoru, lze jednoduše integrovat i druhou verzi. V porovnání s běžnými senzory se při použití více senzorů výrazně snižují nároky na integraci.

Objevte novou úroveň flexibility

Jedna platforma a dvě technologie pro neomezené možnosti – senzor SmartRunner Explorer 3-D přináší novou úroveň flexibility do vašich aplikací.
Více informací o různých technologiích, funkcích a výhodách se dozvíte ve videu.

 

Jedna řada senzorů – dvě technologie

Senzor SmartRunner 3-D s technologií stereo vidění

Senzor SmartRunner 3-D s technologií stereo vidění

Řešení pro aplikace s krátkým detekčním dosahem

Verze se stereo viděním je vybavena dvěma kamerami s rozlišením 1,4 MP. V prvním kroku senzor určí rozdílový obraz, který automaticky vytvoří překrytím dvou dvourozměrných obrazů. Dvourozměrné obrazy s vysokým rozlišením umožňují dosáhnout optimální orientace senzoru pro požadovaný rozsah snímání, a tím usnadnit interpretaci výsledků měření. Po provedení všech úprav je generován trojrozměrný obraz tvořený shluky bodů. Tímto způsobem lze pomocí technologie stereo vidění vytvářet mimořádně přesné snímky s vysokým rozlišením v celém měřicím rozsahu.





Senzor SmartRunner 3-D s technologií „time of flight“

Senzor SmartRunner 3-D s technologií „time of flight“

Řešení pro dynamické aplikace s větším detekčním dosahem

Verze ToF je opatřena kamerou s rozlišením VGA (640 × 480 px) a vysokou měřicí frekvencí 30 Hz. Díky tomu je vhodná zejména pro aplikace s větším rozsahem měření, ve kterých je nezbytná rychlejší odezva, například v dopravních systémech bez řidiče. Infračervené světlo s vlnovou délkou 940 nanometrů zajišťuje, že senzor s technologií ToF je necitlivý na okolní světlo a lze jej stejně efektivně používat ve vnitřních i venkovních prostředích. Kamera nejprve pořídí tzv. obraz Z, který je srovnatelný s dvourozměrným obrazem ze senzoru s technologií stereo vidění. Kromě toho je určena vzdálenost od objektu k senzoru, která je následně vyjádřena formou obrazu hloubky a výškové mapy s dvourozměrnými informacemi ve směrech os x a y. Tyto informace jsou použity k vytvoření podrobného trojrozměrného obrazu tvořeného shluky bodů. Navíc čtyřfázové měření optimalizuje užitečný signál a výsledky měření.

Funkce a software

Spolehlivé senzorové řešení

Montážní pomůcka senzoru SmartRunner 3-D

Senzor SmartRunner Explorer 3-D je opatřen robustním hliníkovým pouzdrem s krytím IP65. Odolné pouzdro senzoru snadno odolává teplotním výkyvům, a pomáhá tak dosahovat trvale spolehlivých výsledků měření.

Montážní pomůcka integrovaná na zadní straně pouzdra usnadňuje instalaci senzoru do aplikace a volbu správné orientace. Při výměně zařízení tak lze senzor umístit ve správné orientaci zcela bez použití nářadí.





Intuitivní software ViSolution

Softwarové rozhraní ViSolution

Ke konfiguraci všech senzorů SmartRunner Explorer 3-D slouží software ViSolution od společnosti Pepperl+Fuchs. Tento bezplatný softwarový nástroj se vyznačuje přehledným designem, intuitivním vedením uživatele a uživatelsky přívětivou správou zařízení. Dvourozměrná a trojrozměrná data lze generovat pouze několika kliknutími a vizualizovat na stolním počítači a v budoucnu i na mobilních zařízeních (Windows, iOS, Android). Po implementaci lze nastavení softwaru duplikovat na všech ostatních hardwarových derivátech bez ohledu na použitou technologii.

Kromě toho jsou do nabídky neustále přidávány speciální knihovny Vision Library, například ovladače ROS (Robot Operating System), které zjednodušují integraci senzorů do robotických aplikací.

ROS—for Complex Robotics Applications and Simple Proof of Concepts

ROS

From pick-and-place applications to collision avoidance: The SmartRunner Explorer 3-D is used for demanding tasks on production robots or Auto-Guided Transport Systems. These applications are usually complex and time-consuming to implement. This is where the open-source Robot Operating System (ROS) framework comes to the rescue: it comprises a range of software libraries, tools, and programs that are available as open-source software. This allows applications to be implemented quickly and easily on PCs or industrial PCs. ROS also offers advantages beyond robotics. For example, users can use the open-source tools to carry out cost-effective proof of concepts, which they can use as a basis for investment decisions.

Universal Interfaces

GenICam—for Standardized Data and Access to Image Processing Libraries

GenICam

The SmartRunner Explorer 3-D is equipped with the universal GenICam interface. This standard was developed to minimize the effort required to familiarize yourself with the proprietary systems of raw data sensors. GenICam brings the product-specific data and parameters into a generic structure so that standardized processing is possible. With GenICam, the SmartRunner Explorer 3-D can also be connected to image processing libraries such as HALCON. Applications can be implemented quickly and easily using the ready-made programming modules available there.

Technické detaily

Click on the appropriate tablet version to see its features.

  • Stereo Vision Device
  • Time-of-Flight Device
Stereo VisionDevice Time-of-FlightDevice
Power supply 24 VDC
Resolution (optic) X = 0.5 mm / Y = 0.5 mm / Z = 2 mm
Field of view (900 mm distance) X = 550 mm / Y = 500 mm
Eye safety Laser class 1
Operating frequency / Object speed up to 10 Hz at full resolution / up to 1 m/s
Interface Gigabit Ethernet TCP/IP
Dimensions 165 x 67 x56 mm (WxHxD) / appr. 800 gr.
Ambient light suppression >20 klux
Raw image size 1300 (H) x 1080 (V) pixel, appr. 1.4 Mpxl.

Aplikace

Předcházení kolizím v logistice

V logistice se často používají vlečné soupravy k bezpečné přepravě materiálů a hotových výrobků z jednoho místa na druhé. K zajištění plynulého provozu mohou být vlečné soupravy se senzory SmartRunner Explorer 3-D vybaveny technologií time-of-flight. Ta poskytuje spolehlivé sledování vstupního prostoru a zajišťuje, aby nedocházelo ke kolizím.

Spolehlivá detekce a měření palet

K automaticky poháněným vysokozdvižným vozíkům je připojena řada senzorů pro přesnou detekci a polohování palet. Senzor SmartRunner Explorer 3-D s technologií time-of-flight, instalovaný mezi oběma vidlicemi vysokozdvižného vozíku, vytváří trojrozměrný obraz palety a jejího nákladu. Díky tomu je možné určit, kolik balíků lze ještě naložit nebo zda byl proces paletizace již dokončen.

Přesná detekce objektů v robotice

Manipulační roboty se spoléhají na speciální senzorovou technologii při přesné detekci a polohování dílů. Senzor SmartRunner Explorer 3-D s technologií stereo vidění, který je připojen k robotickému ramenu, umožňuje přesnou detekci objektů a poskytuje přesný bod uchopení. Díky tomu lze díly přesně detekovat a umisťovat.

Kontrola úplnosti a neporušenosti

V oblasti obalových technologií je senzor SmartRunner Explorer 3-D s technologií stereo vidění používán ke kontrole úplnosti a neporušenosti obsahu kartonů. Například plnicí provozy jej používají k ověření, zda se v kartonu nachází plný počet skleněných lahví a všechny jsou neporušené.

Kontakty

Máte nějaké dotazy týkající se rodiny produktů SmartRunner 3-D nebo potřebujete další informace? Rádi vám pomůžeme! Jednoduše vyplňte kontaktní formulář a zašlete nám zprávu.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.