Chytrá. Malá. Zásuvná.

Výkonná přepěťová ochrana pro výrobní závody, osoby, procesy a životní prostředí. 

 

Přepětí – nejčastěji podceňovaná příčina poškození

Přepětí způsobená údery blesků nebo spínáním jsou jednou z nejčastějších příčin poškození elektroniky. V technologických provozech, jako jsou rafinerie, s nechráněnými částmi staveb nebo rozsáhlými vodohospodářskými systémy, může přepětí způsobit devastující škody: od požárů, poškození nebo zničení nákladných součástí a strojů až po zhroucení celých automatizačních systémů a ohrožení personálu.

Na základě více než 20 let zkušeností získala společnost Pepperl+Fuchs významné technické znalosti v oblasti ochrany proti přepětí.Systém přepěťové ochrany M-LB-4000 nabízí spolehlivou diagnostiku, snadnou manipulaci a prostorově úsporné provedení pouzdra.

Hlavní přednosti systému přepěťové ochrany M-LB-4000

Kompaktní šířka 6 mm pro menší požadavky na instalační prostor
Nepřetržité vlastní sledování s indikací stavu
Funkce ochrany v zásuvném ochranném modulu
Zásuvné moduly pro zjednodušení instalace
Výměna za provozu bez přerušení signálového obvodu
Odpojení smyčky pro snadnou údržbu
Globální certifikace

Výhody přepěťové ochrany M-LB-4000

Spolehlivá diagnostika uvnitř

Přepěťová ochrana M-LB-4000 nabízí spolehlivé vnitřní vlastní monitorování: Na displeji se zobrazují informace o stavu, které lze pomocí modulu indikace poruchového stavu přesměrovat na řídicí úroveň. Díky tomu lze snáze provádět údržbu a snížit provozní náklady.

Konstrukce pouzdra šetří prostor

Se šířkou pouhých 6 mm nabízí moduly přepěťové ochrany M-LB-4000 nejvyšší prostorovou hustotu a minimalizují požadavky na instalační prostor. Uživatelsky přívětivé provedení mechaniky umožňuje provozním pracovníkům pohodlně instalovat ochranné moduly bez dalšího zapojování vodičů.

 

Modulární konstrukce

Modulární konstrukce systému M-LB-4000 umožňuje uživatelům rychle vyměňovat zásuvné moduly přepěťové ochrany během provozu, a to bez jakéhokoli přerušení signálového obvodu.

Funkce odpojení smyčky

Pokud je modul po vyjmutí vložen otočený o 180°, signální obvod bude přerušen integrovanou odpojovací funkcí. Tato funkce odpojení smyčky umožňuje testování izolace a sledování smyčky během uvádění do provozu.

Standardy v ochraně proti přepětí

Přepětí způsobená údery blesků nebo spínáním jsou jednou z nejčastějších příčin poškození elektroniky. Zásuvná přepěťová ochrana M-LB-4000 nabízí nepřetržité vlastní monitorování s indikací stavu pro ochranu zpracovatelského závodu.

Nejsnazší způsob ochrany majetku

Systém přepěťové ochrany M-LB-4000 spolehlivě chrání nákladné komponenty a zařízení závodu před přepětím a proudovými špičkami. Modul nabízí kombinaci diagnostiky a modularity v úzkém pouzdru o šířce pouhých 6 mm. V tomto videu uvidíte, jak nový systém usnadňuje ochranu proti přepětí a zároveň zajišťuje vyšší efektivitu, flexibilitu a dostupnost prostředků zpracovatelského závodu.

 

Systém přepěťové ochrany M-LB-2000

M-LB-2000

Přepěťová ochrana M-LB-2000 nabízí základní funkce v kompaktním pouzdru: se šířkou pouhých 6,2 mm minimalizuje požadavky na instalační prostor. Tuto jednoduchou a cenově výhodnou přepěťovou ochranu tvoří jednodílné zařízení pro montáž na lištu DIN, s nímž lze snadno manipulovat bez použití nářadí. Integrovaná funkce odpojení smyčky zjednodušuje odstraňování problémů v případě poruchy.

Hlavní přednosti systému přepěťové ochrany M-LB-2000

Kompaktní šířka 6,2 mm pro menší požadavky na instalační prostor
Zásuvné moduly pro zjednodušení instalace
Odpojení smyčky pro snadnou údržbu
Globální certifikace

Porovnání technických vlastností přepěťových ochran M-LB-2000 a M-LB-4000

Portfolio přepěťové ochrany společnosti Pepperl+Fuchs pro zpracovatelský průmysl

Kontakty

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.