Multifunctional.
Modular.
Identifies, positions and measures―with 5 megapixels and at the same time
Rozsáhlou integrovanou sadu nástrojů pro průmyslové vidění se zařízeními VOS lze flexibilně kombinovat, takže pomocí pouze jednoho senzoru lze vyřešit nejširší škálu automatizovaných úloh v oblasti 2D vidění. Vzhledem k možnostem individuální konfigurace a metodám hodnocení lze univerzálně použitelné 2D kamerové senzory řady VOS integrovat do mnoha aplikací, které obvykle vyžadují komplexní kamerový systém – bez nutnosti používat další software:
Tyto kamerové senzory kombinují čip pro snímání obrazu, nastavitelné objektivy, systémové osvětlení, integrované vyhodnocování, digitální výstupy a komunikační rozhraní v kompaktním pouzdře. Ať již se jedná o konstrukci strojů a výrobních zařízení, technologie dopravníků nebo obalový průmysl – výkonné senzory VOS konzistentně poskytují rychlé a spolehlivé výsledky měření a umožňují přesnou kontrolu a kontrolu kvality.
Získejte další informace o možnostech nastavení, abyste si mohli nakonfigurovat kamerový senzor, který dokonale vyhoví vaší konkrétní aplikaci.
Díky své univerzálnosti a flexibilitě použití zvládají 2D univerzální kamerové senzory VOS četné identifikační a kontrolní úlohy v oblasti průmyslového vidění:
Pro obzvláště náročné úkoly jsou vhodné senzory VOS2000 a VOS5000 ve variantě s bajonetem C. K těmto senzorům lze připojit externí osvětlení přes pulzní výstup a lze je vybavit vhodným objektivem. Tyto kamerové senzory tak zvládnou úkoly měření s náročnými světelnými scénáři a většími vzdálenostmi a zároveň nabízejí ještě vyšší přesnost.
Jsou flexibilní a modulární – řada VOS 2D univerzálních kamerových produktů nabízí kompletní portfolio zahrnující senzory, objektivy, osvětlení a ochranné kryty, které lze flexibilně kombinovat v závislosti na požadavcích aplikace. Zjistěte více o různých modelech a o tom, jak můžete kombinovat součásti, aby vyhověly požadavkům vašeho konkrétního úkolu průmyslového vidění.
Zařízení řady VOS jsou opatřena volně programovatelnými, opticky oddělenými výstupy signálů pro snadnou signalizaci výsledků měření úlohy (vyhovělo/nevyhovělo). Volně parametrizovatelné vstupy signálů lze použít jako aktivační prvek nebo k přepínání úloh.
Kromě toho lze do kamery zasílat specifické řídicí příkazy, jako jsou příkazy pro přepínání úloh, učení nebo spouštění, prostřednictvím všech běžných ethernetových rozhraní, jako jsou TCP/IP, PROFINET a Ethernet/IP. Podrobné údaje získané měřením lze poté přenášet do řídicí jednotky nebo počítače. Formát výstupních dat lze individuálně přizpůsobit použitému systému.
Integrovaný bezlicenční software řady VOS zahrnuje rozsáhlou sadu nástrojů pro průmyslové vidění určených k nastavení a kvalifikaci aplikací průmyslového vidění. Tato sada nástrojů umožňuje grafickou parametrizaci na základě referenčního obrazu. Nástroje dostupné v softwaru kamery pro různé aplikace lze vybírat a kombinovat k vytvoření jednoho nebo více různých úkolů měření. Senzor lze dynamicky přepínat až mezi 32 úlohami. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní lze výměnu senzoru, uvedení do provozu i správu úloh provádět rychle a snadno.
Kromě monitoru parametrizace je k dispozici také monitor aplikace, který zobrazuje jak obraz situace, tak výsledek měření, a to rovněž prostřednictvím vzdáleného přístupu. Procesy lze sledovat vzdáleně v reálném čase nebo vyhledávat prostřednictvím historie. Kamera ukládá snímky procesů a chyb do vyrovnávací paměti nebo je automaticky přenáší.
Při výrobě automobilů jsou kola na vozidla obvykle montována zcela automaticky. Robotické chapadlo montuje různé typy ráfků na náboje kol. Při takovém použití kamerový senzor VOS určuje přesnou polohu ráfku vzhledem k náboji kola. Předem instalovaný nástroj pro průmyslové vidění informuje robota o orientaci a poloze roztečné kružnice děr pro šrouby ráfku v dvourozměrné rovině. Nové typy ráfků se dokáže naučit pomocí funkce učení.
Ve stáčírnách jsou lahve automaticky plněny, opatřovány etiketami a uzavírány. Při tomto procesu může docházet k chybám, jako jsou špatně vyrovnané etikety nebo pokřivené uzávěry. Postižené lahve je nutné vytřídit a odebrat při velmi vysokých rychlostech pohybu. Pro tyto případy nabízí kamerový senzor VOS nástroj pro průmyslové vidění, který zaručuje bezproblémovou kontrolu kvality při vysoké rychlosti měření: Senzor současně kontroluje polohu etikety a uzávěru. Princip globální závěrky senzoru zajišťuje obraz bez zkreslení. Hardwarový aktivační prvek, jako je světelná závora, navíc umožňuje přesné časové řízení snímání obrazu.
V automobilovém průmyslu umožňují kódy a přímé označování dílů provádět kontrolu kvality a dosahovat úplné sledovatelnosti bezpečnostních součástí. Osvětlení může způsobovat silné odrazy na kovových površích. Další zdroje světla a kolísající okolní světlo mohou negativně ovlivnit výsledky měření. Speciální nástroje pro průmyslové vidění ve 2D univerzálních kamerových senzorech VOS zajišťují spolehlivou detekci a čtení označení s různými druhy písma a kódovou symbolikou. Díky komplexnímu rozsahu osvětlení senzory spolehlivě čtou přímo vyznačené kódy, a to i za ztížených podmínek a při větších měřicích vzdálenostech.
Při závěrečné kontrole vysoce kvalitních nebo bezpečnostně důležitých součástí mohou i malé odchylky vést k vibracím, poškození nebo nebezpečným situacím. Senzory VOS pomocí nástroje pro průmyslové vidění opticky měří průměry kruhů, lineární rozměry a složité tvary. Hodnoty mohou buď odesílat do řídicího systému vyšší úrovně, nebo používat přímo jako spínací signál vyhovělo/nevyhovělo. Délkové jednotky jsou po kalibraci v 2D rovině automaticky převedeny na metrickou hodnotu délky. Kalibrační kontrolní deska navíc umožňuje přesnou korekci zkreslení objektivu.
Při výrobě baterií jsou jednotlivé moduly odebírány roboty a vkládány do bateriových bloků. Robot proto musí přesně vědět, kam má dosáhnout. Náš 2D univerzální kamerový senzor VOS používá k výpočtu přesné polohy modulů uložený nástroj pro průmyslové vidění a výsledné údaje poté předává robotovi. Flexibilně formátovaný datový výstup umožňuje jednoduché připojení k řídicí jednotce robota. Díky tomu může rameno robota přesně uchopit bateriové moduly.
K zajištění maximální přehlednosti a kontroly kvality 2D univerzální kamerový senzor VOS kontroluje kompletní potisk štítků. Kamera automaticky načte obsah dvourozměrného kódu Data Matrix, ověří jej a porovná se skutečným potiskem pomocí nástroje pro čtení textu (OCR). Výsledek měření a obrazová data pro dokumentaci jsou k dispozici řídicímu systému vyšší úrovně.
V rámci výroby je obvykle nutné řešit různé kontrolní úlohy. Například chcete zjistit, kde se na pásu dopravníku nachází požadovaný produkt, nebo chcete přečíst čárový kód. Dosud k tomu uživatelé museli používat různé senzory. S 2D kamerovým senzorem VOS2000 lze různé kontrolní úlohy řešit pomocí jediného zařízení. Podívejte se na video a zjistěte, jak uvést senzor VOS2000 do provozu a jak nastavit různé kontrolní úlohy.
Hledáte řešení pro zpracování obrazu pomocí 2D univerzálního kamerového senzoru VOS? Společně s našimi integračními partnery navrhneme vaše individuální řešení strojového vidění. Těšíme se, že se ozvete.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.