7.4.2021Neue Gehäuseserie aus Edelstahl komplettiert Ex-e-Lösungsportfolio von Pepperl+Fuchs

Mit der Präsentation der Serie „SR” positioniert sich Pepperl+Fuchs jetzt weiter als Anbieter für Ex-Equipment. Die neue, in Edelstahl ausgeführte Gehäusebaureihe gesellt sich im Angebot der Spezialisten für Prozessautomation zu der in glasfaserverstärktem Kunststoff ausgelegten GR-Serie und komplettiert somit das Portfolio an hochflexiblen und kosteneffizienten Steuerungs- und Verteilungslösungen in Zündschutzart „Ex e“ (erhöhte Sicherheit).
Zur Markteinführung der auf Anforderungen im Bereich Öl und Gas, chemischer und pharmazeutischer Industrien ausgerichteten GR-Serie stehen zunächst mehrere Varianten an Remote-I/O-Gehäusen zur Verfügung. Diese werden kontinuierlich durch zehn weitere Ausprägungen, wie etwa Klemmen- und Steuerkästen, Befehls- und Meldegeräte oder Lasttrenn- und Sicherheitsschalter sowie Feldbuslösungen ergänzt, sodass Anwender künftig aus einem lückenlosen Portfolio schöpfen können.
SR – kosteneffiziente Ex-e-Edelstahlgehäuse für verschiedene Anwendungen
Die SR-Serie umfasst über 30 Gehäusegrößen in langlebigem Edelstahl und bietet somit genau für den jeweiligen Verwendungszweck bemessene Dimensionen. Zur weiteren Steigerung der Kosteneffizienz sind die IP66/NEMA-4X-Gehäuse immer auf eine Grundausführung reduziert. Jegliches Zubehör, wie Flanschplatten, Scharniere, Drehriegel oder Deckel-Sicherheitsverschlüsse, wird nur nach entsprechender Kundenspezifikation durch Pepperl+Fuchs integriert. Diverse internationale Zulassungen erlauben den weltweiten Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen.
Die Montage der für einen Temperaturbereich von -60 °C bis +120 °C zertifizierten Gehäuse am Einsatzort ist, je nach Applikationsanforderungen, sowohl in vertikaler als auch horizontaler Ausrichtung möglich. Sämtliche zur Wandmontage geeigneten Varianten innerhalb der SR-Serie können zudem ohne weitere Anpassungen direkt mittels um 90° drehbarer Montagelaschen oder durch die Nietmutter festgeschraubt werden. Kommt die SR-Serie als Steuerkasten zum Einsatz, können die Kontaktblöcke entweder auf einer Schiene oder unmittelbar im Gehäusedeckel befestigt werden.

GR – die Schwesterserie aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Strategisch und technologisch fügt sich die SR-Serie im Portfolio von Pepperl+Fuchs neben der bereits etablierten GR-Serie ein. Diese umfasst eine Bandbreite von IP66/NEMA-4X-Gehäusen, die aus glasfaserverstärktem, antistatischem und besonders resistentem Polyester bestehen. Darüber hinaus zeichnet sich das UV-stabilisierte Material durch seine Langlebigkeit aus und bietet optimale Korrosionsbeständigkeit.
Das durchdachte Design der GR-Serie vereinfacht zudem die Montage deutlich: Durch entkoppelte Montageschritte können selbst große und schwere Gehäuse von nur einer Person installiert werden. Wie die SR-Serie bietet die GR-Serie ebenfalls eine große Vielfalt an Abmessungen und Ausprägungen, um verschiedenste Applikationsanforderungen abzudecken.
Ex-e-Steuerungs- und Verteilungslösungen aus einer Hand
Beide Ex-e-Gehäuseserien verbindet zudem das dahinterliegende Service-Konzept von Pepperl+Fuchs, das auf einer hohen Fertigungstiefe und jederzeit enger Unterstützung für die Anwender basiert: Neben dem regionalen Außendienst stehen den Kunden in sechs weltweit verteilten Solution Engineering Centers (SEC) Produktspezialisten zur Verfügung – von der Angebotserstellung bis hin zu Engineering, Design und Zertifizierung maßgeschneiderter Steuerungs- und Verteilungslösungen.
Highlights der SR-Serie
- Modernes Edelstahlgehäuse für explosionsgefährdete Bereiche und raue Umgebungen
- Modulares Design: Über 30 Gehäusegrößen bieten in Verbindung mit vielen Zubehöroptionen, wie Flanschplatten, Scharnieren, Schlössern, Verriegelungshaken und Sonnenschutz, zahllose Konfigurationsmöglichkeiten
- Zusätzliche Flexibilität durch um 90° drehbare Montagelaschen und den Einsatz von bis zu vier Flanschplatten
- Zuverlässiger Betrieb durch Schutzart IP66 oder Type 4X, geeignet für den erweiterten Temperaturbereich bis -60 °C
- Vielfältige Lösungsmöglichkeiten wie Klemmenkästen, LWL-Spleißkästen, Steuerkästen sowie Befehls- und Meldegeräte
- Weltweiter Service und Support: Professionelle Unterstützung und Beratung durch Technische Produktspezialisten für den elektrischen Explosionsschutz.
- Kundenspezifische Lösungen für die Prozessindustrie unterstützt durch globale Solution Engineering Centers (SEC)
- Internationale Zulassungen für globale Anwendungen