Wählen Sie Ihr Land

Global

Fachfeinpositionierung (PHA)

Komponenten des PHA-Positioniersystems

Wenn es um sicheres und effizientes Befördern und Positionieren von Waren und Produktionsgütern geht, sind die Vision-Sensoren PHA von Pepperl+Fuchs die richtige Wahl. Speziell zur Fachfeinpositionierung von Regalbediengeräten entwickelt überzeugen Sie durch eine Vielzahl leistungsstarker Produktmerkmale.

Die Positioniersysteme PHA sind mit einem einzigartigen Kamerasystem ausgestattet. Sie detektieren die im Regalsystem bereits vorhandenen Bohrungen und bestimmen die Positionsabweichung in X- und Y-Richtung relativ zur Sollposition. Die Positionierung über bereits vorhandene Bohrungen erlaubt eine gleichbleibende präzise Positionserfassung ohne zusätzliche Targets.

Die integrierte Beleuchtung sowie der Kontrastausgleich sorgen für eine automatische Beleuchtungsregelung und Fremdlichtunempfindlichkeit. Unabhängig von der Lagerbeleuchtung und Kameraverschmutzung ist eine optimale Positionierung jederzeit garantiert.
Ob in der Intralogistik, Lager- und Fördertechnik oder Automobilindustrie – gestalten Sie ihre Prozesse mit den Vision-Sensoren PHA nicht nur zuverlässig und reibungslos, sondern auch besonders kosteneffizient.

Regalbediengerät mit PHA-Positioniersystem zur Fachfeinpositionierung

AnwendungsbeispielVision-Technologie für die Lagertechnik

Die größte Herausforderung in automatischen Hochregallagern ist das präzise Positionieren des Regalbediengerätes vor dem jeweiligen Fach. Mit dem PHA-Positioniersystem bietet Pepperl+Fuchs eine Lösung auf Basis der Vision-Technologie, die diese Herausforderung perfekt löst.

Ihre Vorteile

  • Prozesssicherheit unabhängig von Störfaktoren wie Verschmutzung, Fremdlicht und Materialermüdung

  • Kosteneffizienter Einsatz durch Positionierung über bereits vorhandene Bohrungen

  • Flexible Anwendungsmöglichkeiten dank einer Reichweite von 100 – 1000 m

  • Einsatz auch in Tiefkühllagern von bis zu -30 °C möglich

  • Schnittstellen: RS-232, Ethernet TCP/IP und Profinet

  • Einfache Handhabung durch LED-Statusanzeige

German
  • English
  • German
Sprache
Broschüren
Sprache
Dateityp
Dateigröße
Download
Produktinformation - Quick Select Product Guide - Industrielle Sensoren
de
PDF
31 MB