Nemt og enkelt
Udnyt vores produktvælger til hurtigt at finde det bedst egnede produkt til din applikation
Forbered dig på de udfordringer, som fremtidens Industri 4.0 bringer – med smarte løsninger fra Pepperl+Fuchs
The power feed modules with bus terminals supplies the power rail with a voltage of 24 V DC and a 2 A or 4 A maximum depending on the power feed module version. Also power feed modules for redundant supply can be used as a redundant supply.