Ethernetin fyysinen kerros
Avain prosessiteollisuuden onnistuneeseen digitalisaatioon
Teollisuus 4.0 ja teollinen esineiden internet ovat olleet arkipäivää valmistusteollisuudessa jo vuosia. Prosessiteollisuudelta on toistaiseksi puuttunut verkkostandardi, jonka avulla voitaisiin siirtää nopeasti suuria tietomääriä kentän tasolta teollisuus 4.0:n edellyttämän arkkitehtuurin tasolle.
Ethernetin fyysisen kerroksen (Advanced Physical Layer, Ethernet-APL) tekniikan myötä Pepperl+Fuchs ja muut yritykset saavuttivat merkittävän virstanpylvään: Se on avainteknologia ja ainoa tapa tuoda digitalisaatio kaikkialle prosessilaitoksiin. Ethernet-APL:n etuja ovat suuret kaapelin pituudet, räjähdyssuojaus ja yhteentoimivuus, mikä varmistaa jatkuvan ja läpinäkyvän tiedonsiirron kaikilla hierarkiatasoilla. Tutustu tarkemmin uraauurtavaan tekniikkaan, joka raivaa tietä vaativille IoT-sovelluksille prosessiteollisuudessa.
Saatavilla nyt: DIN-kiskon asennettavaEthernet-APL-kenttäkytkin kiskoon, uusin FieldConnex-innovaatio ja ensimmäinen prosessiautomaation kytkin, joka yhdistää yleisen viestintätekniikan Ethernet-APL:ään.
Haluaisitko saada lisätietoja? Ethernet-APL-asiantuntijamme esittelevät mielellään tulevaisuuden kestävää tekniikkaa ja keskustelevat kanssasi seuraavista vaiheista. Ota meihin yhteyttä.
Mahdollistaa Ethernet-tekniikalla varustetut kenttälaitteet ja tuo internetin kaikkialle prosessilaitokseen
Pitkä kaapeli riittää jopa 1 000 metriin, tiedonsiirto ja virta saman kaksijohtimisen Ethernet-kaapelin kautta
Lähtöportit, jotka ovat valittavissa merkintään Ex ia IIC asti, esteetön käytettävyys
Olemassa olevien asennusten ja infrastruktuurien uudelleenkäyttö
Nopea ja tehokas suurten tietomäärien siirto nopeudella 10 Mbit/s, full-duplex (kaksisuuntainen)
Testauksella ja sertifioinnilla varmistetaan eri valmistajien laitteiden ja järjestelmien yhteentoimivuus
Ethernet-APL is ready for deployment under realistic conditions. To prove this, several industry partners joined forces to conduct three scalability tests. Get insights into the details and results of the tests as well as the most important benefits of the technology in the interview.
The digital transformation is reaching the field level in process plants: The Ethernet-APL rail field switch from FieldConnex® is the first switch in process automation to enable direct, quick, barrier-free access to field devices via Ethernet-APL.
Ethernetin fyysinen kerros (Ethernet Advanced Physical Layer, Ethernet-APL) mahdollistaa nopeimman ja tehokkaimman tavan lähettää suuria määriä tietoa räjähdysvaarallisilta alueilta pilveen. Lue, mitä Ethernet-APL tarkoittaa ja mitä seikkoja on standardoitava, jotta fyysisestä kerroksesta saadaan täysin kattava määritelmä.
Ethernet-APL:n etuja ovat suuret kaapelin pituudet, räjähdyssuojaus ja yhteentoimivuus, mikä varmistaa jatkuvan ja läpinäkyvän tiedonsiirron kaikilla hierarkiatasoilla. Tämä traileri esittelee lyhyesti uraauurtavan teknologian...
Ethernet Advanced Physical Layer -tekniikkaa voidaan käyttää missä tahansa prosessilaitoksessa, sillä sen asennusarkkitehtuuri on joustava ja sen räjähdyssuojaus soveltuu kaikille räjähdysvaarallisille alueille. Video esittelee prosessiautomaation tyypilliset topologiat…
Katso tästä videosta, kuinka helppoa on toteuttaa luontainen vaarattomuus Ethernet-APL:n avulla. Ethernet-APL lainaa FISCO:sta tuttua konseptia, mutta mahdollistaa suuremman suorituskyvyn ja suuremmat etäisyydet kytkimen ja kenttälaitteen välillä. Tunnettuun IEC-standardiin (IEC 60079) sisällytettiin lisäluku luontaisen vaarattomuuden varmistusta varten. Tätä Ethernet APL -yhteyksien luontaisen vaarattomuuden konseptia kutsutaan nimellä 2-WISE (kaksijohtiminen luonnostaan vaaraton Ethernet).
2-WISE ei siis olekaan täysin uusi. Suurin osa käyttäjistä joutuu nykyään käyttämään kokonaisuuskonseptia osoittamaan laitetekniikan luontainen vaarattomuus analogisilla signaaleilla, ja heidän työnsä helpottuu Ethernet APL:n käytön myötä.
Testausprosessin yksinkertaistamiseksi Ethernet APL -laitteiden ja -kaapeleiden luontaisen vaarattomuuden vahvistamiseksi APL-segmenttien sisällä on standardoitu uusi järjestelmäkonsepti standardin IEC TS 60070-47 (2-WISE) mukaisesti. Siinä määritellään yleispätevät raja-arvot APL-piirien luontaisen vaarattomuuden määrittelemiseksi.
Ethernet-APL-yhteensopivan kenttälaitteen valmistaja takaa, että vaadittuja raja-arvoja noudatetaan 2-WISE:n mukaisesti. Eri vyöhykkeiden lisäksi tehdään ero myös luokkien välillä. Käyttäjän on valittava laitteet halutun vyöhykkeen mukaan, varmistettava sopiva kaapeli ja dokumentoitava asennus. Aikaa vieviä omia laskelmia ei siis enää tarvita.
Field Connex® Ethernet-APL -kenttäkytkin tarjoaa kaksoistoiminnon PROFIBUS PA -laitteille. Ethernet-APL:n lisäksi se tunnistaa automaattisesti Profibus PA -kenttäväyläprotokollan ja kartoittaa laitteiden tiedot PROFINETiin säätötekniikkaa varten. Tämä funktio on määritelty Profinetin ja Profibusin standardeissa välipalvelimeksi. Tärkeintä tässä tekniikassa on se, että tämä siirto hoidetaan kaikkien tekniikka-asemalla yleisesti käytössä olevien protokollien ja laitteiden osalta ja, että se on hyvin selkeä suunnittelijoille ja käyttäjille.
Laitteiden saumaton integrointi ohjausyksikköön ja suunnittelujärjestelmään tapahtuu Profibus- ja Profinet-standardien mukaisen PA-profiilin avulla. Siinä määritellään samojen kenttälaitteiden mittausarvot, määritysparametrit ja kollektiiviset viestit, vaikka ne olisivat eri valmistajilta. Se säästää myös vaivaa suurten mittausten ja laitevaihtojen suunnittelussa.
SR-sarja on suunniteltu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla ja vaativissa ympäristöissä, ja siinä on eri kokoja ja mittoja erilaisiin Ethernet-APL-sovelluksiin. Kaikki lisävarusteet, kuten laippalevyt, saranat, pidikkeet tai kannen turvalaitteet, voidaan integroida asiakkaan vaatimusten mukaisesti. SR-kotelot valmistetaan harjatusta AISI 316L -ruostumattomasta teräksestä, ja kaikki kiinnikkeet valmistetaan vakiona A4-luokan ruostumattomasta teräksestä, joka takaa erinomaisen suojan tummumiselta ja korroosiolta.
GR-kotelosarja koostuu hiilikuitu- ja lasikuituvahvisteisesta polyesteristä, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut kansiruuvit. Kotelosarja tarjoaa antistaattisen, UV-stabiloidun ja korroosionkestävän ratkaisun. Monet ominaisuudet helpottavat asennusta ja käsittelyä, kuten erityiset avauspisteet, vaahdotettu tiiviste IP66-luokitusta varten ja erityinen tiivistysreunan suojus. Laajennetun käyttölämpötila-alueen ansiosta, joka ulottuu jopa -60 °C:seen, GR-kotelosarja voi olla kustannustehokas valinta moniin laitteistoihin, jotka muuten vaatisivat ruostumattomasta teräksestä valmistettuja koteloita.
Onko sinulla kysyttävää Ethernet Advanced Physical Layer (Ethernet-APL) -tekniikasta tai haluaisitko saada lisätietoja? Autamme mielellämme! Täytä yhteydenottolomake ja lähetä meille viesti.