Détecteurs et systèmes pour véhicules à guidage automatique
Gamme complète
De la navigation au guidage en passant par la manutention de charges et la perception de l'environnement : Pepperl+Fuchs propose une large gamme de détecteurs et de technologies pour des processus transparents dans une large gamme d'applications VGA.
Solutions sur mesure
Fiabilité et haute précision : fort de ses années d'expérience dans le domaine des véhicules à guidage automatique, Pepperl+Fuchs propose des détecteurs, technologies et solutions hautes performances adaptés à votre application.
Un leader du marché expérimenté
Avec plus de 70 ans d'expérience dans l'automatisation industrielle, Pepperl+Fuchs couvre avec succès diverses gammes d'applications et développe continuellement de nouvelles technologies pour améliorer la fiabilité et l'efficacité de vos processus.
Sensorik4.0®
Votre succès est important pour nous : élaborez des processus sûrs et efficaces et mettez à niveau votre application de manutention pour l'Industry 4.0 grâce à la technologie de détecteur intelligent de Pepperl+Fuchs !

Manutention de charges
La collecte, la fixation et le transport de charges présentent de nombreux défis pour les véhicules à guidage automatique. Tout d'abord, le VGA doit s'arrimer avec précision à la bonne station de transfert. Lors du chargement et du déchargement, il faut veiller à ce que les porte-charges soient détectés de manière fiable et positionnés correctement. En outre, les porte-charge et les matériaux transportés doivent être identifiés avec rapidité et fiabilité.
De l'arrimage au positionnement des charges en passant par leur détection et leur identification, Pepperl+Fuchs propose une gamme exhaustive de détecteurs compacts et robustes, parfaits pour une utilisation sur les véhicules à guidage automatique.
Découvrez comment résoudre votre application de manutention de charges individuelle avec la technologie de détecteur adaptée !
Navigation et guidage
Afin d'atteindre le rythme de production le plus élevé possible dans le domaine de la manutention, les véhicules à guidage automatique (VGA) doivent pouvoir naviguer de manière fiable dans toutes les situations. Qu'il s'agisse de navigation libre, de navigation au sol ou de suivi des mouvements, Pepperl+Fuchs propose des technologies puissantes et de pointe dans le domaine de la navigation et du guidage.
Que ce soit dans les environnements difficiles ou les zones de sécurité, nous proposons des systèmes adaptés aux exigences pour des processus fluides et efficaces.
Pilotez votre VGA de manière fiable avec les détecteurs et les solutions de Pepperl+Fuchs !


Perception de l'environnement
Que ce soit dans les centres logistiques, les usines ou les bureaux, les VGA doivent à tout moment détecter avec précision leur environnement afin d'éviter les collisions avec des personnes ou des objets.
Cela nécessite l'utilisation de technologies spéciales. À cette fin, Pepperl+Fuchs propose des détecteurs et des systèmes fiables, tels que le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi avec homologation de sécurité conformément à la norme ISO 13849-1 catégorie 3 PL d ou le détecteur LiDAR 3D R2300 avec la résolution angulaire la plus élevée de sa catégorie. Ces détecteurs, ainsi que d'autres, permettent une perception précise et fiable de l'environnement, ce qui garantit un fonctionnement fluide lors de l'utilisation de VGA.
Protégez les personnes et les objets des collisions grâce aux détecteurs et technologies uniques de Pepperl+Fuchs dédiés à la détection de l'environnement !
Nous contacter
Avez-vous des questions sur nos solutions de détection pour les véhicules à guidage automatique ?
Nous serons ravis de vous aider ! Il vous suffit de nous envoyer un message ou de prendre rendez-vous auprès de l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur les produits qui vous intéressent.