Tous les boîtiers sont en acier inoxydable. Vous avez le choix parmi les versions suivantes en fonction de votre application :
La gamme REX est une version de type châssis pour la gamme iPC-EX
Le système REX comprend un cadre en acier inoxydable en façade, une vitre de sécurité, pour un indice de protection IP 65.
Vous avez le choix entre une version 15" ou 18" pour l’écran TFT, un clavier sans souris (EXTA-K1), un clavier avec une souris de type "trackball" intégrée (EXTA-K3), un calvier avec une souris de type "touchpad" intégrée (EXTA-K4). Six versions de claviers sont disponibles selon la disposition des touches en fonction des différentes version de langage.
En option, les écrans de 15" ou 18" peuvent aussi être équipés d’un écran tactile.
LETO, le terminal opérateur PC de faible encombrement
La gamme LETO est une solution compacte de faible encombrement pour un montage mural, au sol ou au plafond. Cette version comprend un boîtier et un câdre de façade en acier inoxydable, une vitre de sécurité, pour un indice de protection IP 65.
Vous avez le choix entre une version 15" ou 18" pour l’écran TFT, un clavier sans souris (EXTA-K1), un clavier avec une souris de type "trackball" intégrée (EXTA-K3), un clavier avec unesouris de type "touchpad" intégrée (EXTA-K4).
En option, les écrans de 15" ou 18" peuvent aussi être équipés d’un écran tactile.
FERA, le terminal opérateur PC standard
La gamme FERA est une solution à système ergonomique avec une partie bureau pour un clavier et une souris. FERA est conçue pour le montage mural, sur support (mural ou au plafond) ou au sol. Cette version comprend un boîtier et un câdre de façade en acier inoxydable, une vitre de sécurité, pour un indice de protection IP 65.
Vous avez le choix entre une version 15" ou 18" pour l’écran TFT et entre un clavier sans souris (EXTA-K1), un clavier avec trackball intégré (EXTA-K3) et un touchpad intégré (EXTA-K4).
Les écrans ayant une diagonale de 15" ou 18" peuvent aussi en option être équipés d’un écran tactile.
AXENA, le terminal opérateur PC ergonomique
La gamme AXENA est une solution ergonomique, au design attractif avec un écran inclinable et une partie bureau avec clavier et souris. AXENA est conçue pour un montage mural, avec support (mural ou au plafond) ou au sol. Cette version comprend un boîtier et un câdre de façade en acier inoxydable, une vitre de sécurité, pour un indice de protection IP 65.
Vous avez le choix entre une version 15" ou 18" pour l’écran TFT, un clavier sans souris (EXTA-K1), un clavier avec une souris de type "trackball" intégrée (EXTA-K3), un clavier avec une souris de type "touchpad" intégrée (EXTA-K4).
Les écrans ayant une diagonale de 15" ou 18" peuvent aussi en option être équipés d’un écran tactile.
ORTRA, la station de commande iPC-EX élégante
ORTRA est une station de commande PC élégante pour les installations et les applications industrielles complexes. Sa conception ergonomique de faible encombrement est conçue pour un montage au sol. Cette version comprend un boîtier et un câdre de façade en acier inoxydable, une vitre de sécurité, pour un indice de protection IP 65.
Vous avez le choix entre une version 15" ou 18" pour l’écran TFT, un clavier sans souris (EXTA-K1), un clavier avec une souris de type "trackball" intégrée (EXTA-K3), un clavier avec une souris de type "touchpad" intégrée (EXTA-K4).
Les écrans ayant une diagonale de 15" ou 18" peuvent aussi en option être équipés d’un écran tactile.