Grâce au nouveau logiciel RM Shell 4.0, Pepperl+Fuchs renforce ses moniteurs déportés VisuNet client léger. L’accès et le contrôle des systèmes de commande des processus dans les zones à risque d’explosion sont considérablement simplifiés grâce aux principes de mise en réseau Ethernet standard entre la zone non dangereuse et la zone à risque d’explosion. Les solutions client léger offrent de nouvelles opportunités et une meilleure flexibilité dans les secteurs des sciences de la vie, de la chimie et de la pétrochimie.
RM Shell 4.0 prenant en charge des protocoles à distance courants tels que Microsoft RDP 8.0 et VNC, les moniteurs déportés VisuNet s’adaptent aussi bien aux systèmes de commande des processus virtualisés modernes qu’aux systèmes classiques basés sur des postes de travail. Des normes de sécurité, telles qu’un pare-feu intégré et des rôles utilisateur protégés par mot de passe, garantissent une connexion sécurisée et fiable.
La convivialité étant considérée comme un facteur déterminant dans le développement du logiciel, l’interface utilisateur est présentée de manière très claire. La conception standard de l’interface utilisateur pour tous les protocoles à distance garantit un aspect et un fonctionnement cohérents. Une fonction d’écran tactile simplifie en outre la prise en main.
Regardez une vidéo sur notre micrologiciel de dernière génération, RM Shell 4.0, et constatez par vous-même sa simplicité d'utilisation et ses caractéristiques exceptionnelles.
L’interface claire permet une utilisation intuitive de VisuNet RM Shell 4.0. Différents rôles utilisateur accordent des autorisations différentes afin que chaque utilisateur ne consulte que les menus et informations pertinents. La clarté et la sécurité s’en trouvent améliorées.
Grâce à RM Shell 4.0, créez facilement des profils de connexion qui correspondent à vos besoins spécifiques. Les rôles utilisateur prédéfinis offrent un accès personnalisé au système et à ses fonctions configurables.
RM Shell 4.0 propose des fonctions avancées visant à simplifier l’utilisation. Vous pouvez configurer le moniteur déporté de sorte à établir automatiquement une connexion avec le système de commande des processus une fois le système démarré. En cas de défaut d’un hôte, RM Shell 4.0 peut établir une connexion de secours prédéfinie de manière indépendante, garantissant ainsi un affichage fiable des informations.
In addition to the firmware RM Shell 4.1, Pepperl+Fuchs offers the innovative VisuNet Control Center. Due to its remote monitoring functions, the new software eases configuration, maintenance, and monitoring of VisuNet Remote Monitors in the field. Administrators do not have to walk back to the field to setup new profiles or support in case of failures, for instance. With the VisuNet Control Center, they are able to connect to every VisuNet Remote Monitor, so everything can be done from one central point. This does not only save time and costs, but also contributes to an increased plant availability.