Les détecteurs ultrasoniques pour systèmes de transport guidé automatisé assurent la sécurité du personnel

Système de détecteur ultrasonique USI®-safety avec homologation de sécurité EN ISO 13849 catégorie 3 PL d

L'application

Les systèmes de transport guidé automatisé (TGA) sont présents dans de nombreux hôpitaux. Cette application spécifique implique un convoyeur aérien avec des conteneurs métalliques roulants pour transporter des matériaux comme le linge, les médicaments et les aliments vers leur destination. Ce système TGA passe par les conduits d'approvisionnement dans les étages souterrains et ramasse les conteneurs roulants qu'il transporte vers la station requise via des axes spéciaux. Les conteneurs remplis de linge sale, de vaisselle et autres sont transportés de la même manière de leur destination à la zone d'approvisionnement.


L'objectif

Les châssis du système TGA doivent être progressivement réajustés pour l'application décrite. Ces châssis se composent essentiellement d'un système de conduite, de deux armoires de commande adjacentes et d'un support placé en dessous pour les conteneurs. Afin d'être conformes aux réglementations en vigueur, les châssis doivent être dotés de systèmes de protection individuelle empêchant efficacement les éventuelles collisions et blessures. Toute la largeur du véhicule dans le sens de la marche doit pour cela être sous contrôle.

L'idée est de créer un champ de protection en amont de la protection anti-collision, qui consiste en un support métallique avec des bandes de contact miniatures. Il est impossible d'y installer un scanner laser qui serait trop volumineux. Il serait endommagé ou séparé par le porte-conteneur lors des virages ou transitions vers l'axe d'approvisionnement. Le système étant un convoyeur aérien, la solution doit garantir la bonne détection de la partie supérieure du corps du personnel se trouvant sur la voie, afin d'éviter les blessures dues à une collision.


La solution

USI®-safety est un système de détecteur ultrasonique qui assure la sécurité du personnel. Son détecteur repérant efficacement les obstacles est petit, ce qui rend le système très compact. Ces dispositifs s'intègrent donc idéalement aux nouveaux châssis du système TGA. Les détecteurs peuvent être librement positionnés en les fixant à un angle prédéfini sur la droite et la gauche, à l'aide de kits de montage personnalisés. Afin d'éviter que les détecteurs ne se détachent lorsque le porte-conteneur tourne, ils sont tous scellés au bord inférieur de l'armoire de commande.

Les transducteurs ultrasoniques génèrent un champ sonore elliptique avec un angle d'ouverture de ±17° et ±5°. Cela permet de générer un champ de détection suspendu en amont du TGA avec un transducteur à gauche et un à droite. Seul détecteur ultrasonique sûr homologué EN ISO 13849 catégorie 3 PL d, le système USi®-safety garantit la surveillance de sécurité requise pour cette application. Le système de détecteur ultrasonique est parfait pour cette application grâce à son détecteur extrêmement compact, qui peut être monté de manière optimale et facilement paramétré pour cette application.

Les avantages


L'utilisation du système de détection ultrasonique USi®-safety garantit une détection sûre et fiable du personnel sur la voie à tout moment. Il s'agit du seul détecteur ultrasonique industriel homologué EN ISO 13849 catégorie 3 PL d. Cela signifie qu'il est désormais possible de profiter des avantages de la technologie de détecteur ultrasonique pour les applications de sécurité. Les objets faits de différents matériaux sont efficacement détectés avec la technologie USi®-safety. Les détecteurs sont résistants à la contamination, aux courants d'air, à l'humidité et autres facteurs similaires.

Caractéristiques techniques :

  • Plage de détection : jusqu'à 2 500 mm
  • Classe de sécurité IP : détecteurs IP69K, interface de contrôle IP65
  • Temps de réaction : généralement 91 ms
  • Cote de sécurité : conforme à la norme EN ISO 13849 catégorie 3 PL d
  • Température de service : -30 °C … +50 °C

En bref

  • Le seul système de détecteur ultrasonique à assurer la sécurité du personnel
  • Approbation de sécurité d'utilisation conformément à la norme EN ISO 13849 catégorie 3 PL d
  • Champ sonore elliptique avec angle d'ouverture de ±17° et ±5°
  • Détecteur extrêmement compact pouvant être installé dans les espaces les plus exigus
  • Résistance aux influences environnementales comme la saleté, les courants d'air, l'humidité et autres facteurs similaires

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.