Boîte de jonction protégée contre le risque d'explosion avec fenêtre de visualisation pour des inspections rapides et faciles

Le coffret de la série GR permet de mettre en œuvre des applications dans les environnements exigeants et difficiles

Application

La côte nord-ouest de l'Australie est connue pour ses gisements de pétrole et de gaz. Les matières premières qui y sont disponibles sont prélevées à l'aide de plateformes de production offshore et pompées à terre via des pipelines. Les systèmes de contrôle de processus utilisés pour cela sont exposés non seulement à des températures extrêmement élevées, mais aussi aux effets constants de l'air marin salé.

Le client, un fournisseur mondial d'énergie basé sur place, avait besoin de boîtes de jonction certifiées IECEx pour le câblage capables de résister à long terme aux conditions environnementales exigeantes. Par conséquent, il recherchait une solution pour simplifier les tests mensuels de l'ensemble du câblage et réduire considérablement le temps et les coûts nécessaires associés.


Objectif

Lors du développement d'une solution répondant aux exigences spécifiques de l'application, Pepperl+Fuchs devait non seulement répondre aux besoins en matière de protection contre le risque d'explosion, mais aussi de résistance extrême à la corrosion. En outre, il était question de pouvoir effectuer les essais requis à intervalles réguliers sans grand effort.

Pour vérifier les connexions câblées, il était auparavant nécessaire d'ouvrir chaque boîte de jonction individuelle, puis de la refermer. Autrement dit, la certification existante n'était plus valable, et il était long et coûteux de procéder à de nouveaux essais et de prouver que la protection contre le risque d'explosion était toujours fiable.


Solution


En collaboration avec le client, Pepperl+Fuchs a développé des boîtes de jonction spécialement conçues pour ces applications, appelées GR.CSW. Elles sont composées de polyester renforcé de fibres de verre (PRV), un matériau extrêmement résistant aux intempéries, durable et économique. Ces boîtes ont une particularité : une fenêtre de visualisation intégrée, qui est équipée d'un volet de protection à fermeture à ressort pour plus de fiabilité. Elles sont certifiées IECEx et conviennent aux installations qui doivent répondre à toutes les exigences standard de protection contre le risque d'explosion.

Caractéristiques techniques

  • Coffret en polyester renforcé de fibres de verre (PRV)
  • Fenêtre de visualisation à volet amovible ou à fermeture automatique
  • Installation en zones 1, 2, 21 et 22
  • Certification Ex eb, Ex ia et Ex tb
  • Plage de températures de –40 °C à +55 °C
  • Configuration de la fonction de protection des bornes, des entrées de câble et du type de presse-étoupe selon les spécifications
  • Indice de protection (IP66)
  • Tension de fonctionnement : 1 000 V CA max.

Avantages

Le fournisseur énergétique a opté pour Pepperl+Fuchs, car il était à la recherche d'un partenaire capable de travailler en étroite collaboration avec le personnel sur site pour développer une solution qui répondrait parfaitement aux besoins exigeants et dépasserait les attentes du marché. Les équipes de vente et d'assistance technique internationales appuient également cette démarche. Pepperl+Fuchs a permis au client de développer un coffret certifié IECEx qui réduit considérablement les coûts d'inspection futurs grâce à son concept pratique et bien pensé.

La fenêtre de visualisation constitue une solution pratique et simple qui apporte des avantages décisifs en matière de coûts et de temps lors de l'inspection du système électrique. L'inspection visuelle de l'état des connexions électriques ne nécessite plus l'ouverture de la boîte de jonction. Il n'y a donc plus besoin de procéder à une recertification fastidieuse et l'ensemble du processus d'inspection est terminé en seulement quelques minutes. La boîte de jonction est également extrêmement robuste et peut donc résister jusqu'aux conditions de fonctionnement spéciales d'une usine pétrochimique près de la mer.


En bref

  • Coffret robuste et durable pour les conditions météorologiques extrêmes dans les zones difficiles et potentiellement explosives
  • Réduction du temps et des coûts d'entretien et d'inspection
  • Vue directe des composants intérieurs sans ouverture nécessaire du coffret
  • Différentes connexions et entrées de câble selon les spécifications du client

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Coffrets GRP série GR

Pepperl+Fuchs fait figure de pionnier avec la refonte complète des coffrets de la série GR en polyester renforcé de fibres de verre avec une protection de sécurité augmentée (Ex e) et de sécurité intrinsèque (Ex i)…