Le Système SC
La fiabilité sous sa forme la plus efficace.
Avec la nouvelle gamme des conditionneurs de signaux du Système SC, profitez de nos nombreuses années d'expérience acquises avec nos interfaces ATEX. Le Système SC est parfaitement adapté à vos propres exigences en vous offrant le meilleur rapport qualité-prix.
Les nouveaux conditionneurs de signaux du Système SC ont été développés en étroite collaboration avec nos clients et s'intègrent parfaitement dans les procédés industriels existants. La conception en boîtier étroit et esthétique participe à une solution pratique et économique, offrant:
Fiable, efficace, compact. Laissez-vous convaincre…
Les conditionneurs de signaux assurent une bonne communication entre l'appareil de terrain et l'unité de contrôle grâce à un isolement galvanique. Ils protègent le personnel et l'équipement de surtensions dangereuses.
Ils mesurent, amplifient et contrôlent les signaux des circuits de mesure et de commande, et convertissent les signaux de terrain en signaux standard.
Les conditionneurs de signaux de Pepperl+Fuchs contribuent à la qualité du signal, pour une large gamme d'applications. Même dans votre unité !
Le bus d'alimentation, le Power Bus, est un insert à placer à l'intérieur du rail DIN. Il est pourvu de conducteurs pour l'alimentation des modules via un module d'alimentation et pour la transmission du message collectif d'erreur.
Pour des applications importantes, en alternative à l'alimentation électrique via les bornes de raccordement, le Power Bus réalise une alimentation générale, évitant ainsi un fastidieux câblage de toutes les alimentations.
Bénéficiez d'un montage facile et rapide ainsi que d'une économie conséquente du câblage !
Le Système SC combine les caractéristiques les plus puissantes des appareils comparables dans cette seule famille de produits. Les conditionneurs de signaux de Pepperl+Fuchs permettent d'obtenir une communication sans faille entre le terrain et la salle de contrôle, tout en protégeant le personnel et les équipements des hautes tensions dangereuses.
Nous sommes présents pour vous épauler, depuis le plus simple module jusqu'à la solution d'un système complet