Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Principe de détection | Mesure opto-électronique | |
Nombre d'impulsions | max. 2500 | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 140 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
L10 | 50 E+9 pour 1750 min-1 | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC ou 5 V C.C. ± 5 % (voir « Circuit de sortie » dans les informations de commande) | |
Consommation à vide | max. 70 mA | |
Sortie | ||
Type de sortie | symétrique, incrémental ou RS 422, incrémental (voir « Circuit de sortie » dans les informations de commande) |
|
Chute de tension | < 2,5 V (push-pull, incrémental) | |
Courant de charge | par canal max. 40 mA , protégée contre les courts-circuits, protégée contre l'inversion de polarité (push-pull, incrémental) par canal max. 20 mA , protégée contre les courts-circuits, protégée contre l'inversion de polarité (RS 422, incrémental) |
|
Fréquence initiale | max. 200 kHz | |
Temps de montée | 600 ns | |
Temps de descente | 600 ns | |
Raccordement | ||
Connecteur | connecteur M23, 12 broches , sens horaire connecteur M23, 12 broches , sens antihoraire |
|
Câble | ∅7,5 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2 | |
Bornier de raccordement | Chemin de câble pour diamètre de câble ∅4 mm ... 13 mm | |
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | DIN EN 60529, IP66, IP67 ou IP69K | |
Test climatique | DIN EN 60068-2-78 , sans câblage | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 | |
Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms | |
Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) câble posé | |
Température de stockage | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matérial | ||
Boîtier | Aluminium 3,2315 | |
Bride | Aluminium 3,2315 | |
Arbre | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Masse | env. 2200 g | |
Vitesse de rotation | max. 3000 min -1 | |
Couple de démarrage | ≤ 20 Ncm | |
Isolation de l'arbre | max. 2,5 kV (pour la version avec tension d'isolation) | |
Contrainte d'arbre | ||
Axial | ≤ 300 N | |
Radaial | ≤ 400 N | |
Décalage angulaire | 1 ° | |
Décalage axial | max. 1 mm | |
Dimensions | ||
Longueur | 90 mm | |
Diamètre | 110 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
En conditions extrêmes, les codeurs rotatifs haute résistance ENI11HD fournissent des données de régime fiables pour les moteurs asynchrones de grande taille.
La chaleur, le froid, la saleté, les vibrations permanentes, les chocs violents et les perturbations électromagnétiques ne présentent pas de difficulté pour ces codeurs hautement résistants. L'arbre isolé électriquement en option garantit une tension d'isolation maximale de 2,5 kV. Cette option évite d'endommager le roulement à billes en raison de contournements électriques causés par les courants induit dans l'arbre.
Les codeurs rotatifs ENI11HD bénéficient d'une durée de vie élevée, ainsi que d'un haut niveau de fiabilité. Le couvercle du boîtier de raccordement, ouvrable à 4 x 90°, offre une souplesse incomparable pour l'installation et l'entretien du dispositif, et contribue à une réduction des coûts.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 288 KB | |
Manuels | |||
Manual ENI11HD | ENG | 3867 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 260 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
US CA UL | CoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013 | ALL | 280 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0893C | ALL | 321 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7160 | ALL | 246 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|