Cellule en mode reflex RL80-54/25/31/115 SET2

RL80-54/25/31/115 SET2
  • Détecteur en mode reflex avec filtre polarisant et suppression du premier plan pour éviter les objets réfléchissants
  • Sortie relais
  • Domaines de détection étendus
  • Livrée avec réflecteur

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  RL80-54/25/31/115 SET2

Description produit
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploiREF-H88x50 0 ... 12 m
Distance du réflecteurREF-H88x50 2,5 ... 15,5 m
Domaine de détection limiteREF-H88x50 15,5 m
Cible de référenceREF-H88x50
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 640 nm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 200 mm pour une distance de 6 m
Angle d'ouverture3 °
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 10000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationLED jaune
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi12 ... 24 V C.A./C.C.
Ondulation10 %
Consommation à vide≤ 40 mA
Retard à la disponibilité< 300 ms
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signalsortie relais, 1 contact inverseur relais excité : Le faisceau est non interrompu
Tension de commutationmax. 50 V C.A. ; 60 V CC
Courant de commutationmax. 1 A
Capacité de commutationmax. : 30 W ; 60 VA
Temps d'actionFaisceau lumineux non obstrué à faisceau lumineux interrompu : 10 ms
Faisceau lumineux interrompu à faisceau lumineux non obstrué : 80 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65
RaccordementCâble PVC de 2 mètres
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 155 g
Dimensions
Hauteur87 mm
Largeur25 mm
Profondeur28 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: RL80-54/25/31/115 SET2

Product Documentation: RL80-54/25/31/115 SET2

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF245 KB

Agréments: RL80-54/25/31/115 SET2

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0157FALLPDF226 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6917ALLPDF223 KB

Produits associés : RL80-54/25/31/115 SET2

Composants du kit
Détecteur en mode reflex avec filtre polarisant et suppression du premier plan pour éviter les objets réfléchissants, Sortie relais, Forme constructive(S2): Rectangulaires, Masquage du premier-plan, Domaine de détection d'emploi: REF-H88x25 0 ... 6 m
REF-H88x50 0 ... 12 m, Emetteur de lumière: LED, Type de lumière: rouge, lumière modulée , 640 nm, Filtre polarisant, Tension d'emploi: 12 ... 24 V C.A./C.C.
, Mode de commutation: commutation "clair"fa
Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...