Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Bouton coup de poing |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
description | Actionnement sensoriel | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 120 V CA/45-60 Hz | |
Consommation en courant | 40 mA | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Etat de commutation | 1 LED | |
Sortie | ||
nombre/type | 2 contacts à fermeture, 2 contacts à ouverture | |
Type de sortie | Jeu de contacts ; sortie relais (les contacts sont à guidage forcé) |
|
Tension de commutation | max. 250 V C.A. | |
Courant de commutation | 1 A C.A./C.C. ( (charge résistive) et Charge inductive ) | |
Temps d'action | ≤ 60 ms | |
Retard à la retombée | ≤ 80 ms | |
Durée de vie mécanique | ≥ 5 x 107 | |
Durée de vie électrique | ≥ 5 x 106 | |
Compatibilité électromagnétique | ||
Décharge statique | ||
Décharge par contact | 8 kV | |
Champs électromagnétiques | ||
Rayonnement HF CEI 61000-4-3 | 10 V/m , voir "Remarques" 1 | |
Burst IEC 61000-4-4 | 4 kV | |
Surge IEC 61000-4-5 | symétrique : 1000 V asymétrique : 2000 V |
|
Pannes transmises par les câbles CEI 61000-4-6 | 10 V eff , voir "Remarques" 1 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | UL 991 | |
Homologation CSA | CSA C22.2, N° 14 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -18 ... 50 °C (0 ... 122 °F) | |
Résistance aux chocs | 45 g pour 2 ms | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Bornes à vis | |
Degré de protection | IP64 | |
Matérial | Bouton coup de poing : Noryl N190 Boîtier de protection Noryl N190 |
|
Remarque | Bouton coup de poing |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27371238 |
ECLASS 10.0.1 | 27371238 |
ECLASS 9.0 | 27371238 |
ECLASS 8.0 | 27371238 |
ECLASS 5.1 | 27371238 |
ETIM 8.0 | EC002571 |
ETIM 7.0 | EC002571 |
ETIM 6.0 | EC002571 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 697 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L9137-22-30507002-0 / UL-US-L9137-12-30507002-0 | ALL | 545 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|