Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Câble de bus Ethernet, M12 vers M12, codage D, câble TPE 4 broches, CAT5e, blindé |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
nombre de pôles | 4 | |
Raccordement 1 | Connecteur mâle | |
Forme constructive 1 | droit | |
Filetage 1 | M12 | |
Raccordement 2 | Connecteur mâle | |
Forme constructive 2 | droit | |
Filetage 2 | RJ-45 | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 60 V CC max. 48 V C.A. |
|
Courant d'emploi | max. 4 A | |
résistance de continuité | ≤ 5 mΩ | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | CAT5 (CEI 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001) | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) Câble, fixe : -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) Câble, mobile : -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) |
|
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65 / IP67/ IP69K | |
Raccordement | connecteur M12 x 1 , 4 broches , Codé D , RJ-45 , CAT5e | |
Matérial | ||
contacts | CuSn | |
surface de contact | Ni/Au | |
Poignée | PVC, noir | |
Câble | TPE Résistant aux projections de soudure | |
écrou chapeau | laiton nickel | |
isolation de fil | Polyéthylène (PE) | |
Câble | 2 paires de 2 fils avec installations de remplissage vers l'âme | |
Diamètre d'enveloppe | 6,6 mm | |
rayon de courbure | > 34 mm | |
Couleur | bleu-vert | |
Nombre de composants | 4 | |
Section des fils | 0,25 mm2 | |
Conception du conducteur | 7 x 0,32 mm ∅ | |
Blindage | Feuille en polyester recouverte d'alu Tresse en cuivre étamé, couverture à 75 % |
|
Longueur | 10 m | |
Compatibilité de la chaîne de halage | ||
Cycles de la chaîne de halage | ≥ 1 000 000 cycles, avec un rayon de courbure minimal de 10 fois le diamètre extérieur du câble ≥ 10 000 000 cycles, avec un rayon de courbure minimal de 20 fois le diamètre extérieur du câble |
|
Masse | 520 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |