Caractéristiques générales |
Type de signal | Entrée analogique |
Alimentation |
Raccordement | "Power Rail" ou bornes 23+, 24- |
Tension assignée | 19 ... 30 V |
Courant assigné | env. 140 mA pour 24 V C.C. |
Dissipation thermique | 2,7 W |
Puissance absorbée | 3,3 W |
Voies de signaux HART (de sécurité intrinsèque) |
Conformité | entrée pour instrument de terrain HART (révision 5 à 7) |
Entrée |
Raccordement | bornes 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Signal d'entrée | communication HART, alimentation transmetteur |
Tension à vide/courant de court-circuit | typ. 24 V / 28 mA |
Résistance d'entrée | 250 Ω , 5 % (Bornes 2, 3 avec cavalier sur 5, 6) |
Tension disponible | ≥ 15,5 V pour 20 mA, protection contre les courts-circuits |
Sortie |
Raccordement | sortie I : bornes 10, 11, sortie II : bornes 11, 12, sortie III : bornes 16, 17, sortie IV : bornes 17, 18 sortie V : bornes 7, 8, 9, sortie VI : bornes 13, 14, 15, sortie VII : bornes 19, 20, 21 |
Sortie I, II, III, IV | |
| Signal de sortie | relais et LED jaune |
| Durée de vie mécanique | 107 cycles de manoeuvre |
| Retard à l'appel/à la retombée | env. 20 ms / env. 20 ms |
Sortie V, VI, VII | |
| Signal de sortie | analogique |
| Gamme de courant | 4 ... 20 mA , (mode actif ou passif) |
| Charge | max. 650 Ω , mode actif |
| Gamme de tension | 5 ... 30 V , mode passif avec alimentation externe |
| Signalisation de défaut | niveau bas d'échelle I ≤ 2 mA, niveau haut d'échelle I ≥ 21,5 mA (selon NAMUR NE43) ou maintient de la valeur de mesure |
Autres sorties | communicateur HART sur bornes 22, 24 |
Signalisation centralisée de défaut | "Power Rail" et LED rouge |
Caractéristiques de transfert |
Sortie V, VI, VII | |
| Résolution | max. 2 µA |
| Précision | < 20 µA, 10 µA typ. |
| Température | < ± 2 µA/K |
| Durée de mesure/Retard à l'appel | délai d'acquisition du message HART plus 100 ms |
Sortie relais | programmable soit pour signaler un défaut, soit pour une fonction relais à seuil (avec direction, hystérésis et retard) |
Séparation galvanique |
Sortie I, II/III, IV | isolation fonctionnelle selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 250 Veff |
Sortie I, II, III, IV/autres circuits | isolation renforcée selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 300 Vrms |
SortieV/VI/VII/alimentation | isolation fonctionnelle selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 50 Vrms |
Conformité aux directives |
Compatibilité électromagnétique | |
| Directive 2004/108/CE | EN 61326-1:2006 |
Basse Tension | |
| Directive 2006/95/CE | EN 50178:1997 |
Conformité |
Compatibilité électromagnétique | NE 21 |
Degré de protection | IEC 60529 |
Protection contre la décharge | IEC 60664-1 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP20 |
Masse | 300 g |
Dimensions | 40 x 119 x 115 mm , type de boîtier C2 |
| Hauteur | 119 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Longueur | 115 mm |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion |
Certificats d'examen UE de type | BASEEFA 07 ATEX 0174 , autres certificats consultables sur le site www.pepperl-fuchs.com |
| Marquage | II (1)GD [Ex ia] IIC, [Ex iaD] |
| Entrée | Ex ia, Ex iaD |
Alimentation | |
| Tension de sécurité maximale | 253 V C.A. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) |
Équipement | bornes 1, 4/3 (avec lien entre les bornes 4 et 5) |
| Tension | 25,2 V |
| Courant | 104,9 mA |
| Puissance | 0,661 W |
| Capacitance interne | 1,1 nF |
| Inductance interne | 0 mH |
Équipement | bornes 2, 5/3 |
| Tension | < 28 V |
| Puissance | < 1,33 W |
| Tension | 1,1 V |
| Courant | 11,9 mA |
| Puissance | 4 mW |
| Capacitance interne | 0 µF |
| Inductance interne | 0 mH |
Sortie I, II, III, IV | bornes 10, 11; 11, 12; 16, 17 ; 17, 18 , non de sécurité intrinsèque |
| Tension de sécurité maximale | 253 V (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) |
| Chargement du contact | 253 V CA/1 A/cos φ > 0,7; 30 V CC/1 A, charge résistive (BASEEFA 07 ATEX 0174) 50 V CA/1 A/cos φ > 0,7; 30 V CC/1 A, charge résistive (auto-déclaration de Pepperl+Fuchs) |
Sortie V, VI, VII | bornes 7, 8, 9 ; 13, 14, 15 ; 19, 20, 21 , non de sécurité intrinsèque |
| Tension de sécurité maximale | 253 V (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) |
Certificat | Pepperl+Fuchs |
| Marquage | II 3G Ex nA nC II T4 X |
Séparation galvanique | |
| Entrée/autres circuits | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V |
Conformité aux directives | |
| Directive 94/9/CE | EN 60079-0 , EN 60079-11 , EN 61241-0 , EN 61241-11 |
Informations générales |
Informations complémentaires | Respectez, le cas échéant, les certificats de contrôle de type CE, les attestations de conformité, les déclarations de conformité et les notices d'utilisation. Vous trouverez ces informations sur le site www.pepperl-fuchs.com. |