Connecteur pour vanne VMCI-2+P/Z2-10M-PVC

VMCI-2+P/Z2-10M-PVC
  • Diode Z servant de protection
  • LED incorporée pour la visualisation de l'état de service et de commutation
  • Joint moulé
  • Départ de câble au choix via mise à la terre de protection pontée
  • Câble inflammable
  • Résistant aux huiles

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VMCI-2+P/Z2-10M-PVC

Description produit
Raccord de valve forme C (IND), diode Z LED 2 broches+PE, câble PVC noir
Caractéristiques générales
Connecteur 1
RaccordementConnecteur industrie
Forme constructiveForme C
Stylecoudé
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles2 + PE
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Eléments de visualisation/réglage
LED jauneindication de fonctionnement
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi24 V C.A./C.C.
Courant d'emploimax. 4 A
SuppressionDiode Zener
Conformité
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesConnecteur pour vanne : DIN EN 175301-803
inflammabilitéDIN VDE 0482 , DIN EN 50265-2-1
Conditions environnantes
Température ambiante
Connecteur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Câble, fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Installation avec outilvis M3 x 29
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP65 / IP67
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe4,8 mm
rayon de courbure> 5 x diamètre de la ligne, fixe
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants3
Section des fils0,5 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: noir 1
Noyau 2: noir 2
Noyau 3: vert/jaune
Construction du noyau16 x 0,2 mm ∅
Longueur10 m
Code de câbleLi YY 3 x 0,50
Masse348 g
Matérial
Connecteur
PoignéeTPU, noir
joint d'étanchéitéTPU , moulé
surface de contactSn
inflammabilitéV-0
Câble
enveloppePVC
isolation de filPVC
Résistance aux huilesbien
inflammabilitéV-0

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060312
ECLASS 10.0.127060312
ECLASS 9.027060312
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VMCI-2+P/Z2-10M-PVC

Design / Simulation: VMCI-2+P/Z2-10M-PVC

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1185 KB