Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Raccord de valve, format A, 2+PE, diode Z, câble PUR relié au connecteur rond M12 |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
nombre de pôles | 2 + PE | |
Raccordement 1 | Connecteur pour vanne DIN | |
Forme constructive 1 | coudé | |
Raccordement 2 | Connecteur mâle | |
Forme constructive 2 | coudé | |
Filetage 2 | M12 | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED jaune | visualisation de l'état de commutation | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 24 V C.A./C.C. | |
Courant d'emploi | max. 4 A | |
résistance de continuité | < 5 mΩ | |
Suppression | Diode Zener | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | Corps : -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) Câble, mobile : -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) Câble, fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65 / IP67 | |
Raccordement | Connecteur pour vanne forme A | |
Code de câble | LiY 11Y-HF | |
Matérial | ||
contacts | CuSn | |
surface de contact | Sn | |
Poignée | TPU, noir | |
Câble | PUR | |
isolation de fil | PP | |
Câble | ||
Diamètre d'enveloppe | ∅ 4,5 mm | |
rayon de courbure | > 50 mm > 22,5 mm, fixe |
|
Couleur | noir | |
Fils | (2 + 1) x 0,5 mm2 ; 20 AWG | |
Conception du conducteur | 28 x 0,15 mm ∅ | |
Longueur | 1 m | |
Compatibilité de la chaîne de halage | ||
Cycles de la chaîne de halage | min. 15000000 | |
vitesse de mouvements | max. 5 m/s | |
Distance transversale | 0,9 m | |
accélération | max. 30 m/s2 | |
Masse | 64 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1194 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5035 | ALL | 280 KB |