Solutions de détection pour les équipements industriels

Les détecteurs et systèmes sont essentiels pour les usines de traitement automatisé dans les zones à risque d'explosion et les environnements difficiles. Pepperl+Fuchs propose une gamme de solutions pour les industries chimique, pharmaceutique, agroalimentaire, pétrolière et gazière, par exemple.

Avantages

Gamme complète

Gamme complète

De la détection de position pour les actionneurs de vannes à la mesure de niveau, la gamme Pepperl+Fuchs est adaptée aux exigences uniques des applications de l'industrie de transformation, grâce à des décennies d'expérience et à un savoir-faire détaillé en matière d'applications.
Solutions sur mesure

Solutions sur mesure

Qu'il s'agisse de zones à atmosphère potentiellement explosive ou d'environnements industriels difficiles, avec des produits et des solutions conformes aux normes de sécurité internationales, Pepperl+Fuchs vous aide à mettre en œuvre votre application individuelle de manière efficace, sûre et fiable.
Un leader expérimenté

Un leader expérimenté

Avec plus de 60 ans d'expérience dans l'industrie de transformation, Pepperl+Fuchs a couvert avec succès diverses gammes d'applications et développe continuellement de nouvelles technologies, toutes conçues pour améliorer la fiabilité et l'efficacité de vos processus.
Sensorik4.0®

Sensorik4.0®

Votre succès est important pour nous : élaborez des processus sûrs et efficaces et mettez à niveau votre usine pour l'Industrie 4.0 grâce à la technologie de détecteurs intelligents de Pepperl+Fuchs !

Technologies avancées pour le contrôle de position des vannes

Valve Position Feedback

Le contrôle de l'état des vannes est une tâche essentielle dans n'importe quelle usine de transformation. C'est pourquoi Pepperl+Fuchs propose une large gamme de produits adaptés au contrôle de position des vannes, quel que soit l'emplacement ou le type de vanne. Les détecteurs sont disponibles pour une utilisation en intérieur et en extérieur, ainsi que pour les applications dans les environnements industriels difficiles. Ils sont adaptés pour le contrôle de position des vannes sur les vannes pneumatiques standard et à commande manuelle, ainsi que sur les vannes linéaires dans les applications soumises à des exigences d'hygiène strictes. Des connaissances techniques approfondies et de nombreuses années d'expérience dans la protection contre le risque d'explosion garantissent des solutions extrêmement fiables.

Il existe différentes options pour surveiller la position des soupapes : faites votre chois entre les détecteurs doubles, qui combinent deux éléments de détecteur inductifs se chevauchant, et d'autres solutions telles que les détecteurs inductifs ou les systèmes de positionnement inductifs.

Découvrez-en plus sur la gamme et trouvez la solution idéale pour vos besoins spécifiques en matière d'applications !

Contrôle de position des vannes avec détecteurs doubles

Les détecteurs doubles combinent deux éléments inductifs qui se chevauchent et détectent la position de l'actionneur et de la vanne. Les détecteurs avec indicateur de position haute visibilité sont souvent utilisés sur les vannes pneumatiques standard, où ils sont montés directement sur l'actionneur. Pepperl+Fuchs propose des variantes destinées aux applications extérieures ou aux zones à risque.
Détecteur double F25/F25K
Solutions compactes pour les applications de base

Grâce à leur boîtier compact, les détecteurs doubles de la Série F25/F25K sont parfaits pour les applications de base plus petites, telles que les vannes manuelles et les petits actionneurs. Les détecteurs sont disponibles avec des connexions par câble, connecteur ou borne enfichable... plus

Série F31/F31K
Applications intérieures et extérieures standard

La série F31/F31K est utilisée sur les actionneurs de vannes standard dans des applications en intérieur et en extérieur. Grâce à leurs homologations et certifications pour les zones à risque d'explosion jusqu'à Zone 0/20, les détecteurs doubles garantissent la sécurité dans les usines de transformation du monde entier... plus

Série F31K2
Solution extrêmement robuste pour les applications extérieures

Grâce à sa résistance élevée aux UV, aux températures et à la corrosion, la Série F31K2 offre des performances exceptionnelles même dans les conditions environnementales les plus extrêmes. Pepperl+Fuchs propose des versions avec homologation jusqu'à Zone 2/22 ou Zone 0/20 pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion (Ex i ou Ex ec/tc). Une version pour les applications SIL 2 est également disponible... plus

Solution de montage
Accessoires de montage pour vannes manuelles

Pour compléter sa gamme de doubles détecteurs inductifs, Pepperl+Fuchs propose les accessoires adaptés au montage des détecteurs sur des vannes manuelles. La solution de serrage, qui peut être adaptée à une variété de détecteurs et d'activateurs, convient également aux vannes sans trous taraudés... plus

Contrôle de position des vannes avec d'autres solutions

Qu'il s'agisse de vannes pneumatiques standard, de vannes à membrane à commande pneumatique ou de vannes à commande linéaire, Pepperl+Fuchs propose une large gamme de détecteurs inductifs et de systèmes de positionnement inductifs pour un contrôle de position des vannes précis et fiable dans toutes les applications.
PMI F130
Détection précise de l'angle sur les actionneurs de vanne

Le système de mesure d'angle sans contact PMI-F130 convertit un angle de mesure de 0° à 360° en un signal analogique compris entre 4 mA et 20 mA. Le système de positionnement sans contact est adapté au montage direct sur la plupart des vannes pneumatiques standard... plus

PMI-F90
Positionnement fiable sur les vannes linéaires

Les systèmes de positionnement inductif sans contact PMI-F90 constituent la solution idéale pour la détection précise de la position des vannes sur les vannes à membrane à commande pneumatique ou les vannes à commande linéaire. Des cibles en acier simples ou même des pièces de vanne servent d'activateurs et font de cette série une solution particulièrement polyvalente et économique... plus

Détecteur inductif V3
Contrôle de position sur les vannes linéaires

Pepperl+Fuchs propose une vaste gamme de détecteurs inductifs dans différentes conceptions de boîtier, pour une intégration optimale dans les vannes à membrane et à guillotine. Des versions avec plusieurs types de protection (Ex ia, Ex ec, Ex tc, Ex ic) sont disponibles pour une utilisation dans les Zones 0/20, 1/21 et 2/22... plus 

Détecteur inductif à fente
Détection précise de la position sur les indicateurs de position des vannes

Les détecteurs inductifs cylindriques ou à fente de Pepperl+Fuchs sont utilisés, par exemple, sur les indicateurs de position des vannes. Ces indicateurs fournissent des informations fiables sur la position des vannes grâce à des détecteurs intégrés associés à un compteur sophistiqué... plus

Détecteurs et systèmes

Application RFID

Qu'il s'agisse de surveiller les vibrations, de détecter les niveaux de remplissage, de gérer les produits chimiques ou de suivre les processus, les détecteurs et les systèmes de Pepperl+Fuchs permettent de couvrir un large éventail d'applications de transformation de manière sûre et fiable. Détecteurs ultrasoniques ou de vibrations, systèmes RFID ou codeurs rotatifs... Pepperl+Fuchs propose la technologie adaptée à toutes les tâches d'automatisation des processus.

Identification des connexions de tuyaux avec la RFID
Procédés sécurisés et transparents avec RFID

Pepperl+Fuchs propose des têtes de lecture/écriture dans des boîtiers Ex d et des étiquettes RFID pour diverses applications de l'industrie de transformation, de la gestion des produits chimiques de procédé au traçage de processus complets. Par exemple, la RFID peut aider à transporter des liquides en toute sécurité en identifiant les connexions de tuyaux... plus

Détecteur de vibrations VIM
Surveillance sûre et fiable des vibrations

En cas de vibrations, des détecteurs de vibrations peuvent être utilisés pour surveiller l'état des machines. Pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion, Pepperl+Fuchs propose des versions particulièrement robustes avec homologations pour la Zone 1/21 et SIL 2... plus

Détecteur ultrasonique WILSEN
Détecteurs ultrasoniques pour une gestion intelligente du niveau de remplissage

Le détecteur ultrasonique WILSEN est conçu conformément aux exigences industrielles. Il détecte le niveau de remplissage et la géoposition des conteneurs dans lesquels il est installé, et transmet ces données en toute sécurité à l'IoT. De cette façon, le détecteur ultrasonique permet une gestion intelligente du niveau de remplissage... plus

Codeur rotatif pour applications offshore
Codeurs rotatifs durables pour zones à risque d'explosion

Pepperl+Fuchs a développé divers codeurs rotatifs pour zones à risque d'explosion, certifiés pour une utilisation dans le monde entier dans les environnements les plus difficiles. Les modèles avec boîtier résistant à la corrosion et gamme de température étendue sont idéaux pour les applications offshore difficiles... plus

Travailleur mobile
Solutions mobiles pour les environnements difficiles

Smartphones, tablettes ou casques : les appareils mobiles à sécurité intrinsèque permettent des communications sécurisées dans les zones à risque d'explosion. Par exemple, les tablettes Tab-Ex® peuvent faciliter la maintenance dans les usines de traitement... plus

Communication et interfaçage industriels

Ethernet-APL

Dans les usines de transformation, les environnements industriels difficiles et les zones à risque d'explosion imposent des exigences particulièrement élevées en matière de technologie utilisée pour la communication et l'interfaçage industriels. C'est pourquoi Pepperl+Fuchs propose une gamme complète de solutions efficaces, sûres et fiables qui permettent la transmission continue des données des détecteurs individuels sur le terrain vers les systèmes de commande et d'entreprise de niveau supérieur.

Commutateur de terrain
Connexion au Cloud grâce aux commutateurs de terrain Ethernet-APL

Ethernet-APL permet une communication réseau haut débit entre le terrain et l'entreprise dans les usines de transformation. Avec le commutateur de terrain Ethernet-APL, Pepperl+Fuchs présente le premier produit au monde offrant une communication rapide et sans barrière entre les zones à risque d'explosion et le Cloud... plus

Comtrol
Infrastructure complète pour applications IoT

Commutateurs Ethernet, passerelles série et maîtres IO-Link avec norme OPC UA : Pepperl+Fuchs propose une gamme complète pour une communication transparente entre les appareils de terrain et les applications IoT basées dans le Cloud... plus

FieldConnex
FieldConnex® pour une intégration simple du système de commande

La boîte de jonction pour bus de terrain FieldConnex Multi-Input/Output (MIO) connecte tous les signaux d'E/S discrets à n'importe quel type de système de commande. La boîte de jonction pour bus de terrain avec fonction d'alarme intégrée est homologuée pour un fonctionnement en Zone 1/21... plus

Application AS-Interface
Câblage intelligent et économique avec AS-Interface

AS-Interface est une solution d'interface polyvalente, fiable et facile à installer pour connecter des signaux numériques, analogiques et sûrs sur seulement deux fils. Elle est idéale pour la capture de données à partir de détecteurs distribués, de la commande de vanne et de la détection de position des vannes... plus

Barrière isolée Système K
Des processus sûrs avec des modules à sécurité intrinsèque

Grâce au Système K de Pepperl+Fuchs, il est possible de mettre en œuvre une sécurité du personnel et des machines fiable et efficace. Les barrières à sécurité intrinsèque, disponibles avec des certifications jusqu'à SIL 3, permettent le contrôle standard des ruptures de câbles et des courts-circuits... plus

Connectivité

Connectivité
Câbles
Connexions robustes pour les industries de la transformation

Les détecteurs haute performance ont besoin de connexions robustes. Pour cette raison, Pepperl+Fuchs propose des câbles conçus pour les circuits de sécurité intrinsèque dans les usines de transformation, par exemple des connecteurs de vannes d'extérieur robustes ou des connecteurs montables sur le terrain pour des réglages flexibles sur site... plus

Système de protection de câbles sur les vannes
Système de protection de câbles pour détecteurs cylindriques

Les détecteurs cylindriques et leur câblage nécessitent une protection spéciale dans les usines de transformation. Pour protéger les câbles des influences mécaniques et chimiques, Pepperl+Fuchs propose une gamme parfaitement adaptée d'adaptateurs pour détecteur, de conduits de câbles et de presse-étoupes... plus

Solutions personnalisées

Vous avez une demande qui n'est pas déjà couverte par le portefeuille Pepperl+Fuchs existant ? Nous développons des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques, allant des petites modifications de nos produits standard au développement de nouveaux produits basés sur les technologies existantes. Grâce à des conseils individuels, à une connaissance approfondie des applications de transformation et à des décennies d'expérience dans la technologie d'automatisation, nous pouvons vous offrir la solution adaptée à toutes vos applications d'équipements industriels. En partenariat avec les clients de l'industrie de transformation, Pepperl+Fuchs a mis en œuvre avec succès une large gamme de solutions individuelles... plus

Par exemple, les appareils portatifs RFID associés à un logiciel spécifique à une application permettent une maintenance pratique des tuyaux dans les zones à risque d'explosion... plus

Cette vidéo présente un exemple de solution personnalisée de Pepperl+Fuchs. Un client était à la recherche d'un détecteur qu'il pourrait utiliser pour la détection de position sur l'ensemble de sa gamme de vannes de commande, dans des conditions de montage très différentes. Pepperl+Fuchs a développé un détecteur double avec un boîtier individuel qui s'adapte à chacune des vannes de commande du client. Cette solution modulaire réduit considérablement les efforts d'installation, et donc les coûts.

Contactez-nous pour de plus amples informations

Vous avez des questions sur nos solutions pour équipements industriels ?
Nous serions ravis de vous aider ! Il vous suffit de nous envoyer un message ou de prendre rendez-vous auprès de l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur les produits qui vous intéressent.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.