Combinaison parfaite.
Le système IHM unique qui convient parfaitement à votre application.
Comme son nom l'indique, la plateforme IHM VisuNet FLX modulaire de Pepperl+Fuchs est synonyme de flexibilité optimale. Qu'il s'agisse d'un moniteur déporté ou direct, d'un boîtier PC industriel ou d'un boîtier PC : La série propose différentes solutions et différents systèmes IHM adaptés à une large gamme d'applications et d'exigences d'installation dans les zones ATEX/IECEx 2/22 et les zones non dangereuses. La conception modulaire « universelle » permet de configurer précisément votre solution IHM et de l'adapter facilement et rapidement sur le terrain.
En fonction de votre industrie et de votre application, vous pouvez choisir entre des boîtiers en acier inoxydable et en aluminium et ajouter une gamme de périphériques et d'accessoires en option. Les différentes tailles d'écran offrent un haut degré de flexibilité pour le montage en panneau. Si nos IHM FLX préconfigurées rapidement disponibles ne répondent pas à vos besoins, laissez nos centres d'ingénierie de solutions (SEC) concevoir pour vous une solution entièrement personnalisée basée sur FLX.
La série VisuNet FLX est spécialement conçue pour les applications dans les industries (pétro)chimique et pharmaceutique. Les postes de travail assistent les employés dans les étapes manuelles de ces processus. Grâce à la certification pour la zone 2/22, la plateforme offre une solution pour les zones où des substances potentiellement explosives sont transférées et versées. Les boîtiers en acier inoxydable aux surfaces spéciales sont parfaitement conformes aux réglementations GMP. Ils sont particulièrement faciles à nettoyer et résistants aux substances agressives et corrosives. Un lecteur RFID en option peut être intégré directement dans le boîtier.
Le coffret en aluminium pour atmosphère marine de la série VisuNet FLX est idéal pour les applications intérieures et extérieures qui requièrent des gammes de température étendues de -20 … +50 °C. Très robuste, le boîtier est non seulement synonyme de dissipation thermique optimale, mais également de résistance élevée. Il est possible de fixer des pare-soleil supplémentaires sur les côtés, sur le bord supérieur et à l'arrière, selon les besoins. Ils servent également de protection contre la pluie et les autres conditions environnementales. Grâce à ces améliorations, la série VisuNet FLX résiste aux conditions environnementales difficiles et peut également être utilisée à l'extérieur.
Cette animation vous fournit une vue d'ensemble condensée de la plate-forme et présente son utilisation sur le terrain.
Lors du lancement sur le marché, nous disposons déjà d'une large gamme de solutions VisuNet FLX préconfigurées que nous vous proposons comme « Produits préférés » et qui couvrent une grande partie des applications industrielles courantes. Cependant, si vous avez d'autres exigences de personnalisation individuelles, vous pouvez entièrement compter sur nos centres d'ingénierie de solutions (SEC). où nous développons et fabriquons des solutions IHM partout dans le monde.
Par exemple, un grand choix de boutons-poussoirs déjà adaptés est disponible pour concevoir des solutions individuelles. Les solutions pour les applications à double moniteur ou mobiles sont également incluses dans la conception de la série VisuNet FLX et peuvent être fabriquées individuellement si nécessaire.
Utilisez notre configurateur de produits pour trouver rapidement le système IHM VisuNet FLX qui convient parfaitement à votre application. En quelques clics, vous pouvez choisir entre les trois configurations de base (système IHM, Panel PC, boîtier PC) et les attributs de produit associés tels que le type de processeur, la RAM ou le système d'exploitation.
Lorsque vous aurez terminé votre configuration, vous recevrez une référence produit et vous pourrez nous contacter directement pour obtenir un devis sans engagement. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez des exigences qui ne figurent pas dans les attributs du configurateur ou si vous avez besoin d'une solution IHM entièrement personnalisée, veuillez utiliser le formulaire de contact dans le configurateur et préciser votre demande plus en détail. Nos experts sont impatients de pouvoir vous aider !
Le micrologiciel VisuNet RM Shell est préinstallé et préconfiguré pour différents systèmes de commande sur chaque appareil VisuNet de Pepperl+Fuchs. Cela accélère et simplifie la mise en fonctionnement des BTC et des moniteurs déportés (RM). La dernière génération du RM Shell est basée sur le système d'exploitation Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC 2021 fourni par Microsoft avec des mises à jour de sécurité à long terme. De plus, RM Shell est équipé de dispositifs de sécurité intégrés qui offrent au système une protection fiable contre les programmes malveillants et les virus.
VisuNet RM Shell propose une solution client léger complète pour les industries de la transformation : du BTC installé en salle de contrôle au moniteur déporté (RM) en Zone 1/21 et en Division 1. Et grâce au logiciel Centre de contrôle VisuNet, les opérateurs usine peuvent configurer, surveiller et gérer avec efficacité tous les appareils à partir d'un point central.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.