Das iPC-EX System kann auf unterschiedliche Weise im EX-Bereich montiert werden. Dazu bietet EXTEC eine Reihe von Montagehilfen an.
Ob als Schalttafeleinbau, oder fest an der Wand montiert, oder am drehbaren Tragarm oder mit einem Standfuß, wir haben die optimale Installationsform für Sie.
Wählen Sie Ihre bevorzugte Montagevariante:
Schalttafeleinbau - REX, die Chassis Version für Ihren Einbau
Für den Schalttafeleinbau oder in eine Pharmawand ist die Version REX konzipiert. Mit der geringen Einbautiefe von maximal 17cm kann die PC-Bedienstation fast überall eingebaut werden. Der Edelstahl Frontrahmen und Sicherheitsglasscheibe ist in der Schutzart IP65 ausgeführt.
Zur Auswahl stehen Ausführungen mit 15“ und 18“ TFT-Displays sowie Tastaturen ohne Maus (EXTA-K1), mit integriertem Trackball (EXTA-K3) oder integriertem Touchpad (EXTA-K4).
Wandmontage - Möglich mit den Gehäusevarianten LETO, FERA und AXENA
Als Ausführungen für die Wandmontage sind die Gehäuseformen LETO, FERA und AXENA konzipiert, ausgeführt in der Schutzart IP65. Eine stabile Wandhalterung an der Rückseite der Gehäuseversionen gestattet einen sicheren und platsparenden Anbau mit vier Schrauben.
Zur Auswahl stehen jeweils Ausführungen mit 15“ und 18“ TFT-Displays sowie Tastaturen ohne Maus (EXTA-K1), mit integriertem Trackball (EXTA-K3) oder integriertem Touchpad (EXTA-K4).
Tragarmvariante - Möglich mit den Gehäuseformen LETO, FERA und AXENA
Als Ausführungen für die Tragarmmontage sind die Gehäuseformen LETO, FERA und AXENA vorbereitet, ausgeführt in der Schutzart IP65. Ein stabiler Edelstahl Tragarm, montiert an der Rückseite der Gehäuse, gestattet eine sichere Montage. Die Kabelzuführung erfolgt durch den Tragarm. Der Monitor ist 350° drehbar.
Zur Auswahl stehen jeweils Ausführungen mit 15“ und 18“ TFT-Displays sowie Tastaturen ohne Maus (EXTA-K1), mit integriertem Trackball (EXTA-K3) oder integriertem Touchpad (EXTA-K4).
Standfuß - Möglich mit den Gehäuseformen LETO, FERA, AXENA sowie ORTRA
Für die Verwendung eines Edelstahl Standfußes sind die Gehäuseformen LETO, FERA und AXENA vorbereitet. Der Standfuß ist für die fixe Montage oder auch 350° drehbar erhältlich. Die Kabelzuführung erfolgt über den Standfuß.
Bei der stilvollen 'Command Station' ORTRA ist der Standfuß fest integriert in das Gehäusekonzept.
Ausgeführt sind alle Varianten in der Schutzart IP65.
Zur Auswahl stehen jeweils Ausführungen mit 15“ und 18“ TFT-Displays sowie Tastaturen ohne Maus (EXTA-K1), mit integriertem Trackball (EXTA-K3) oder integriertem Touchpad (EXTA-K4).