Alle Gehäuse werden vollständig in Edelstahl gefertigt. Passend für Ihre Anwendung können Sie wählen zwischen:
REX, das Einbausystem für Schalttafelmontage und Pharmawand
REX ist die Chassis Variante der iPC-EX Familie.
Frontseitig ist das System REX mit einem Edelstahl Frontrahmen und einer Sicherheitsglasscheibe in der Schutzart IP65 ausgeführt.
Zur Auswahl stehen Versionen mit 15“ und 18“ TFT-Displays, sowie Tastaturen ohne Maus (EXTA-K1), mit integriertem Trackball (EXTA-K3) oder integriertem Touchpad (EXTA-K4). Es stehen 6 landesspezifische Tastaturlayouts zur Wahl.
Displays mit einer Bildschirmdiagonalen von 15“ und 18“ sind optional auch mit Touch Screen erhältlich.
LETO, die platzsparende PC-Bedienstation
LETO ist die platzsparende Kompaktlösung für die Wand-, Boden- oder Deckenmontage. Das Edelstahlgehäuse mit Edelstahl Frontrahmen und Sicherheitsglasscheibe ist ausgeführt in der Schutzart IP65.
Zur Auswahl stehen Ausführungen mit 15“ und 18“ TFT-Displays, sowie Tastaturen ohne Maus (EXTA-K1), mit integriertem Trackball (EXTA-K3) oder integriertem Touchpad (EXTA-K4).
Displays mit einer Bildschirmdiagonalen von 15“ und 18“ sind optional auch mit Touch Screen erhältlich.
FERA, die Standard PC-Bedienstation
FERA ist die ergonomische Systemlösung mit pultförmigem Vorbau für Tastatur und Maus. AXENA ist ausgelegt für Wand-, Tragarm- (Decke, Wand) oder Standfußmontage. Das Edelstahlgehäuse mit Edelstahl Frontrahmen und Sicherheitsglasscheibe ist ausgeführt in der Schutzart IP65.
Zur Auswahl stehen Ausführungen mit 15" und 18" TFT-Displays, sowie Tastaturen ohne Maus (EXTA-K1), mit integriertem Trackball (EXTA-K3) oder integriertem Touchpad (EXTA-K4).
Displays mit einer Bildschirmdiagonalen von 15“ und 18“ sind optional auch mit Touch Screen erhältlich.
AXENA, die ergonomische PC-Bedienstation für hohe Ansprüche
AXENA ist die formschöne, ergonomische Systemlösung mit neigbarem Display und pultförmigem Vorbau für Tastatur und Maus. AXENA ist ausgelegt für Wand-, Tragarm- (Decke, Wand) oder Standfußmontage. Das Edelstahlgehäuse mit Edelstahl Frontrahmen und Sicherheitsglasscheibe ist ausgeführt in der Schutzart IP65.
Zur Auswahl stehen Ausführungen mit 15“, 18“ und 21“ TFT-Displays sowie Tastaturen ohne Maus (EXTA-K1), mit integriertem Trackball (EXTA-K3) oder integriertem Touchpad (EXTA-K4).
Displays mit einer Bildschirmdiagonalen von 15“ und 18“ sind optional auch mit Touch Screen erhältlich.
ORTRA, die "Command Station" ist der stilvolle iPC-EX Leitstand
Die ORTRA “Command Station“ ist der stilvolle PC-Leitstand für den technisch anspruchsvollen Anlagen- und Prozessbereich. Sie ist ergonomisch und platzsparend als Standfußversion mit Tastatur-Tableau ausgeführt. Das Edelstahlgehäuse mit Edelstahl Frontrahmen und Sicherheitsglasscheibe ist ausgeführt in der Schutzart IP65.
Zur Auswahl stehen Ausführungen mit 15“ und 18“ und TFT-Displays sowie Tastaturen ohne Maus (EXTA-K1), mit integriertem Trackball (EXTA-K3) oder integriertem Touchpad (EXTA-K4).
Displays mit einer Bildschirmdiagonalen von 15“ und 18“ sind optional auch mit Touch Screen erhältlich.