Auf Erfahrung bauen
Einfaches Set-up
Globale Zertifizierungen

Bebco EPS Überdruckkapselungssystem der Serie 7500

Vorteile

Die wirtschaftliche Lösung für höchste Qualität

Die wirtschaftliche Lösung für höchste Qualität

Die Bebco EPS Serie 7500 gewährleistet nicht nur die Überdruckkapselung – sie überwacht zugleich die Bedingungen im Gehäuse, nimmt automatisch Einstellungen vor und gibt ein Alarmsignal ab, wenn der Druck zu gering oder die Temperatur zu hoch ist. Entdecken Sie das besonders wirtschaftliche High-End-System!
Vielseitige Anwendungen weltweit

Vielseitige Anwendungen weltweit

Die 7500 wurde auf Basis globaler Markt- und Kundenanforderungen entwickelt. Das universelle Design ist durch verschiedene unabhängige Institutionen zertifiziert und entspricht NEC-, CEC- und ATEX-Standards für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen nach Class I und II, Division 2, Zone 2/22 sowie im sicheren Bereich. Sorgen Sie für mehr Sicherheit weltweit!
Einfache Konfiguration und Wartung

Einfache Konfiguration und Wartung

Das große Multifunktions-Touch-Display ermöglicht eine komfortable Einrichtung und bietet Anwendern den Zugriff auf wichtige Parameter. Status-LEDs, Balkendiagramme für den Druck und voreingestellte Programme vereinfachen die Bedienung. Profitieren Sie von der einfachen Handhabung, ohne dass technisches Know-how erfoderlich ist!
Kompaktes und flexibles Design

Kompaktes und flexibles Design

Der 7500 basiert auf einer universellen AC/DC-Stromversorgung und ist sowohl für den Schalteinbau als auf für die Außenmontage samt vielfältigem Zubehör erhältlich. Zudem sind alle einzigartigen Features für den zuverlässigen Explosionsschutz in einem äußerst kompakten Gehäuse vereint. Profitieren Sie von einer schnellen und einfachen Integration!

 

 

YouTube-Videos – die 7500-Serie einfach erklärt

Mit einer einfachen, menügesteuerten Benutzeroberfläche bietet die 7500-Serie eine flexible Programmierung, die sich ohne umfangreiches technisches Know-how leicht implementieren und warten lässt. Unser Produktmanager Brent Dean zeigt Ihnen in diesem englischsprachigen YouTube-Video, welche Einstellungen Sie im Menü vornehmen können …

Produktmanager Brent Dean erklärt in diesem englischsprachigen Vidoe, was die LEDs des Bebco EPS Überdrückkapselungssystem der Serie 7500 anzeigen und wie diese während der Inbetriebnahme funktionieren …

In diesem englischsprachigen YouTube-Video erläutert Produktmanager Brent Dean, wie Sie die Typ-Z- und Ex-pzc-Überdruckkapselungssysteme verdrahten. Sehen Sie, wie Sie die Stromversorgung der Steuereinheit, der Gehäuse-Stromversorgungskontakte, des Ventilblocks und des Alarmkontakts sicherstellen …

Auf den Punkt gebracht – die Serie 7500

Das Überdruckkapselungssystem der Serie 7500 ist die Lösung, um konventionelle elektrische Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen einzusetzen. Dabei werden die zu schützenden Geräte in einem Gehäuse installiert, welches mit Druck beaufschlagt wird, der höher als der Druck der umgebenden gefährlichen Atmosphäre ist. Lernen Sie in diesem Video mehr über das moderne System, das alle Funktionen in einem kompakten und kosteneffizienten Gehäuse vereint ...

360°– Entdecken Sie die 7500-Serie

Bebco EPS® – der Maßstab für Überdruckkapselungssysteme

Seit mehr als 20 Jahren sind die Bebco EPS® Überdruckkapselungssysteme von Pepperl+Fuchs bekannt für durchdachtes Design und verlässlichen Schutz. Als Marktführer im Bereich der Überdruckkapselung bieten wir sichere und gleichzeitig wirtschaftliche Methoden, mit denen Sie Ihr elektrisches Equipment auch im explosionsgefährdeten Bereich betreiben können.

Enviro Line
Enviro Line
Gehäusevolumen bis
7.08 m3
Serie 3000
Serie 3000
Gehäusevolumen bis
7.08 m3
Serie 5500
Serie 5500
Gehäusevolumen bis
7.08 m3
Serie 6000
Serie 6000
Gehäusevolumen bis
7.08 m3
Serie 6500
Serie 6500 Überdruckkapselungssystem
Gehäusevolumen bis
12.75 m3
Serie 7500
7500 Series Purge and Pressurization System
Gehäusevolumen bis
12.75 m3

Kontaktieren Sie uns

Do you have questions about the 7500 series purge and pressurization system? Do you want to receive more information? We are happy to help! Simply fill out the contact form to send us a message.