Reichweite vergrößern.
Stabilität sichern.
Stillstand vermeiden.
Datenlichtschranken LS684 und LS682
Das Hauptanwendungsfeld der Datenlichtschranken LS684 und LS682 liegt in der Ethernet-basierten Kommunikation mit Regalbediengeräten in Hochregallagern. Dieses Video zeigt, wie die Datenlichtschranke im European Distribution Center von Pepperl+Fuchs eingesetzt wird und demonstriert Ihnen in wenigen Schritten ihre einfache Ausrichtung und Inbetriebnahme.
Mit den Datenlichtschranken LS684 und LS682 können Teilnehmer in industriellen Ethernet-Netzwerken wie z. B. PROFINET, Ethernet/IP verbunden werden. Es erfolgt keinerlei Speicherung von Telegrammen. Somit erfolgt die physikalische Übertragung mit 100 MBit/s vollduplex. Die hohe Übertragungsrate erschließt neuartige Anwendungsfelder wie z. B. den Einsatz IP-basierter Kameras für Überwachungs-, Wartungs- und Inspektionszwecke.
Die neue LS684 Datenlichtschranke bietet gegenüber der LS682 eine robuste optische Datenübertragung mit Realtime-Eigenschaften für Feldbusse wie PROFINET IRT und Ethercat. Ausgestattet mit einem automatischen Laufzeitausgleich, ermöglicht die LS684 eine konstante Durchlaufzeit für synchrone, jitter-freie Schalt- und Regelvorgänge auf beiden Seiten der Übertragungsstrecke – bei jeder Distanz und Fahrdynamik.
Zusätzlich überwacht die Datenlichtschranke den Verbindungsstatus stets über alle Segmente der Datenübertragung hinweg. Treten Störungen auf, lassen sich diese so eindeutig lokalisieren und mithilfe von Redundanz-Mechanismen des Feldbusses unmittelbar überbrücken.
In Hochregallagern kommt die Datenlichtschranke LS682 zum Einsatz, um schnell und völlig verschleißfrei Prozessdaten zu übermitteln. Direkt auf dem Regalbediengerät montiert, gewährleistet die Datenlichtschranke eine stabile Datenübertragung über eine Distanz von bis zu 300 m bei einer gleichbleibenden Übertragungsrate von 100 Mbit/s. So trägt die LS682 dazu bei, Stillstandszeiten zu vermeiden und die Effizienz der Gesamtanlage zu erhöhen.
Häufig werden auf Regalbediengeräten Kameras eingesetzt, um bei Störungen die erforderlichen Abstellmaßnahmen einleiten zu können. Insbesondere in großen Höhen ist das Kamerabild sehr hilfreich für die Beurteilung der Situation. Für die Übertragung der Videoinformationen sind die Datenlichtschranken LS682 mit ihrer protokollfreien Übertragung und ihrer hohen Datenübertragungsrate perfekt geeignet. Das ist die Basis für eine fundierte Remote-Störungsbeseitigung.
Haben Sie Fragen zu den Datenlichtschranken LS684 und LS682 von Pepperl+Fuchs?
Wir helfen Ihnen gern! Schicken Sie uns eine E-Mail oder vereinbaren Sie heute noch einen Beratungstermin.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.