Nächste Generation

Maximale Sicherheit und neue Benutzeroberfläche

VisuNet RM Shell 6 für Thin-Client-Bedienstationen

VisuNet RM Shell 6 – Innovative HMI-Firmware

Die VisuNet RM Shell 6 mit der Zusatzsoftware Control Center ist die neueste Firmware-Generation für Remote Monitore (RM) und Box Thin Clients (BTC). Die innovative HMI-Firmware ermöglicht die Fernverwaltung mehrerer Geräte von einem zentralen Arbeitsplatz aus – ohne das Feld physisch betreten zu müssen.

VisuNet RM Shell 6 Screen

Auf Thin-Client-Bedienstationen installiert ermöglicht VisuNet RM Shell 6 den Zugriff auf das Prozessleitsystem oder Manufacturing Execution System (MES) über Standard-Ethernet-Technologie und macht Prozessdaten transparent. Dank neuester Windows®-Sicherheitsfunktionen gewährleistet die Firmware für Remote Monitore und Box Thin Clients ein Höchstmaß an Sicherheit.

Highlights der VisuNet RM Shell 6

Basierend auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Neueste Windows-Sicherheitsfunktionen und integrierte Sicherheitsmechanismen zur Risikominderung
Optimierte Benutzerfreundlichkeit durch eine übersichtliche Benutzeroberfläche, eine smarte Taskleiste und innovative Funktionen
Bequeme und effiziente Fernverwaltung über das VisuNet Control Center
Erweiterte Funktionen für Administratoren erlauben die Anpassung an individuelle Anforderungen

Modernste Thin-Client-Technologie




Optimized usability

Einfach smart: Optimierte Benutzerfreundlichkeit

VisuNet RM Shell 6 ermöglicht die nahtlose Integration von Thin Clients und Remote Monitoren in konventionelle und virtualisierte Prozessleitsysteme. Die neue Benutzeroberfläche vereinfacht sowohl die Konfiguration als auch die Bedienung. Um die User Experience zu verbessern, erlaubt eine smarte Taskleiste den Zugriff auf die relevantesten Funktionen per Mausklick. Anwender können dadurch komplexe Anwendungsszenarien mit nur einem Klick implementieren und verwalten, etwa den Wechsel zwischen mehreren Remote-Desktop-Verbindungen – z. B. von RDP auf VNC. Erweiterte Funktionen der RM Shell 6 stellen jederzeit eine zuverlässige Verbindung zum Host sicher. So können Anwender ihre Remote-Monitore so konfigurieren, dass sie nach dem Start automatisch eine Verbindung zum Prozessleitsystem aufbauen.

Das hybride Systemmanagement für OT- und IT-Benutzer macht RM Shell 6 für alle Benutzergruppen simpel und smart: Während OT-Administratoren eine einfache geführte Einrichtung für die Standardkonfiguration nutzen können, haben erfahrene IT-Administratoren Zugriff auf den Windows-Desktop und erweiterte Einstellungen.

Die neueste Firmware-Generation präsentiert sich in einem kundenspezifisch anpassbaren, frischen Look: Die neue Darkmode-Option sorgt für bessere Lesbarkeit auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Außerdem können die Nutzer die Benutzeroberfläche an ihr Corporate Design anpassen.

Security Standards RM Shell 6

Höchste Sicherheitsstandards

VisuNet RM Shell 6 erfüllt höchste Sicherheitsstandards. Die Firmware beinhaltet nicht nur die neuesten Windows-Sicherheitsfunktionen und eine benutzerbasierte Windows-Zugangskontrolle, sondern auch verschiedene andere Sicherheitsmechanismen, wie einen Unified Write Filter (UWF) und eine USB-Sperre. Ein Konfigurations-Timeout sorgt dafür, dass der Konfigurationsmodus automatisch beendet wird und andere Benutzer keinen unberechtigten Zugriff auf das System erhalten können. Darüber hinaus veröffentlicht Pepperl+Fuchs regelmäßig Sicherheitspatches auf seiner Website und bietet einen Update-Service an, der die Nutzer informiert, sobald ein neues Software-Update verfügbar ist.

Erweiterte Administratorfunktionen bieten den Benutzern von VisuNet RM Shell 6 noch mehr Flexibilität. Administratoren können alle erforderlichen Anwendungen installieren, einschließlich Virenscanner und Treiber von Drittanbietern als Zubehör. Sie legen außerdem fest, welche Benutzer auf die einzelnen Anwendungen zugreifen können.

Maximale Effizienz

In Kombination mit dem Zusatztool VisuNet Control Center können Anwender Geräte mit RM Shell effizient von einem zentralen Standort aus konfigurieren und verwalten. Es besteht keine Notwendigkeit, Gefahrenbereiche oder Reinräume zu betreten, um einen Remote Monitor oder Box Thin Client einzurichten und zu warten.

Benutzer des VisuNet Control Centers können mit RM Shell eine Verbindung zu jedem Remote Monitor herstellen, den Gerätestatus und den Bildschirminhalt überwachen und sogar die Steuerung aus der Ferne übernehmen. Sobald ein Verbindungsprofil eingerichtet oder von einem RM heruntergeladen wurde, kann es auf mehrere andere hochgeladen werden. Benötigt das Bedienpersonal Unterstützung, können sich die Administratoren dank der Session-Shadowing-Funktion mit den betroffenen Remote-Monitoren verbinden und von ihren eigenen Arbeitsplätzen aus Unterstützung leisten. Dieser zentrale Verwaltungspunkt vereinfacht den Support, spart Ressourcen und erhöht die Verfügbarkeit der Thin Clients.




VisuNet Control Center

Kontakt

Sie haben Fragen zur VisuNet RM Shell 6 oder möchten weitere Informationen erhalten? Wir helfen gerne weiter! Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und schicken uns Ihre Nachricht.