-
Tab-Ex® 04 Pro
-
Tab-Ex® 03
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Zulassung | Zone 1/21, Div. 1 und Zone 2/22, Div. 2 | Zone 2/22 und Div. 2 |
Betriebssystem | Android™ 13 | Android™ 13 |
Prozessor | Exynos 9810 (Lhotse) Octa-Core 64 bit; 4 x 2,7 GHz, 4 x 1,7 GHz | Qualcomm Snapdragon SM7325, Octa-Core 64-bit 4x2.4GHz, 4x1.8GHz |
Display | 1920 x 1200 Pixel (WUXGA), 8" (20,32 cm) TFT, 480 Nits (Outdoor-Spezifizierung) | 1920 x 1200 Pixel (WUXGA), 10,1" (25,6 cm) |
Maße und Gewicht | DZ1: 262,75 x 161,5 x 25,75 mm, approx. 1020 g DZ2: 126,8 x 213,8 x 9,9 mm, approx. 610 g D2: 126,8 x 213,8 x 9,9 mm, approx. 550 g |
243,5 x 170,2 x 9,9 mm; ca. 850 g (D2), 930 g (DZ2) |
Betriebstemperatur | -20 °C ... +55 °C | –20 °C ... +50 °C |
Schutzart | IP64 | IP68 |
Akku | Leistungsstarker, austauschbarer 5,050 mAh Akku | Austauschbarer 7600 mAh Akku für bis zu 15 Stunden Betriebszeit |
Kamera (Vorder- und Rückseite) | Rückseite: 13 MP mit Autofokus und LED-Blitz; Vorderseite: 5 MP optional: ohne Kamera |
Rückseite: 13 MP mit Blitz; Vorderseite: 8 MP optional: ohne Kamera |