Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
RL32-54/32/76a/73c
Produktbeschreibung |
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter |
Allgemeine Daten |
Betriebsreichweite | 0,1 ... 4 m |
Reflektorabstand | 0,1 ... 4 m |
Grenzreichweite | 8 m (mit Reflektor H85) |
Lichtsender | LED |
Lichtart | rot, Wechsellicht |
Polarisationsfilter | ja |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 200 mm bei Reichweite 4000 mm |
Öffnungswinkel | ca. 3 ° |
Fremdlichtgrenze | 80000 Lux |
Anzeigen/Bedienelemente |
Funktionsanzeige | LED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | 10 % |
Leerlaufstrom | 40 mA bei 30 V DC |
Eingang |
Testeingang | Senderabschaltung mit +Ub |
Ausgang |
Schaltungsart | dunkelschaltend |
Signalausgang | 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor |
Schaltspannung | 30 V DC |
Schaltstrom | max. 200 mA |
Schaltfrequenz | 250 Hz |
Ansprechzeit | 2 ms |
Normenkonformität |
Normen | EN 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
Zulassungen | CE |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Gehäuselänge | |
Schutzart | IP65 |
Anschluss | Kunststoffstecker M12 x 1, 4-polig |
Material | |
| Gehäuse | Terluran® GV15 |
| Lichtaustritt | Glas |
Masse | 60 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 72,2 mm |
| Breite | 22 mm |
| Tiefe | 45,6 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
RL32-54/32/76a/73c
Produktdokumentation:
RL32-54/32/76a/73c
Zulassungen:
RL32-54/32/76a/73c