Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
RL80-54/25/31/76b/115 SET2
Produktbeschreibung |
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter |
Allgemeine Daten |
Betriebsreichweite | REF-H88x50 0 ... 12 m
|
Reflektorabstand | REF-H88x50 2,5 ... 15,5 m
|
Grenzreichweite | REF-H88x50 15,5 m
|
Referenzobjekt | REF-H88x50
|
Lichtsender | LED |
Lichtart | rot, Wechsellicht , 640 nm |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 200 mm im Abstand von 6 m |
Öffnungswinkel | 3 ° |
Fremdlichtgrenze | EN 60947-5-2 10000 Lux |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Funktionsanzeige | LED gelb |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 12 ... 24 V AC/DC
|
Welligkeit | 10 % |
Leerlaufstrom | ≤ 40 mA |
Bereitschaftsverzug | < 300 ms |
Eingang |
Testeingang | Senderabschaltung bei 0 V und wenn Testeingang nicht angeschlossen ist |
Ausgang |
Schaltungsart | hellschaltend |
Signalausgang | Relaisausgang Öffner Relais angezogen: Lichtstrahl nicht unterbrochen |
Schaltspannung | max. 50 V AC ; 60 V DC |
Schaltstrom | max. 1 A |
Schaltleistung | max: 30 W ; 60 VA |
Ansprechzeit | Lichtstrahl frei zu Lichtstrahl unterbrochen: 10 ms Lichtstrahl unterbrochen zu Lichtstrahl frei: 80 ms |
Konformität |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP65 |
Anschluss | PVC-Kabel, 2 m |
Material | |
| Gehäuse | Polycarbonat |
| Lichtaustritt | PMMA |
Masse | ca. 155 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 87 mm |
| Breite | 25 mm |
| Tiefe | 28 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
RL80-54/25/31/76b/115 SET2
Produktdokumentation:
RL80-54/25/31/76b/115 SET2
Zulassungen:
RL80-54/25/31/76b/115 SET2
Zugehörige Produkte:
RL80-54/25/31/76b/115 SET2
Setkomponente |
|
|
|
Reflexions-Lichtschranke mit Polarisationsfilter und Vordergrundausblendung zur Unterdrückung spiegelnder Objekte, Relaisausgang, Testeingang, Bauform(S2): Quaderförmig, Vordergrundausblendung, Testeingang, Betriebsreichweite: REF-H88x25 0 ... 6 m REF-H88x50 0 ... 12 m, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 640 nm, Polarisationsfilter, Betriebsspannung: 12 ... 24 V AC/DC , Schaltungsart: hellschaltend, Signalausgang: Relaisausgang Öffner Relais angezogen: Lichtstrahl nicht unterbrochenfa |
|