Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
V112S-G-BK5M-PUR-ABG
Produktbeschreibung |
Kabelstecker M12 gerade A-kodiert, 12-polig, PUR-Kabel schwarz, abgeschirmt |
Allgemeine Daten |
Steckverbinder 1 | |
| Anschluss | Stecker |
| Bauform | M12 |
| Ausführung | gerade |
| Verriegelung | Schraubverbindung |
| Polzahl | 12 |
| Kodierung | A-kodiert |
Steckverbinder 2 | |
| Anschluss | freies Leitungsende |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 30 V |
Betriebsstrom | 1,5 A |
Konformität |
Schutzart | EN 60529 |
Steckverbindung | Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 |
Entflammbarkeit | IEC 60332-1-2 , UL 1581 |
Mikrobenbeständigkeit | DIN VDE 0282-10 / EN 50396 |
Hydrolysebeständigkeit | EN 50396 / DIN VDE 0282-10 |
Ölbeständigkeit | DIN EN 60811-2-1 / DIN VDE 0472 T.803, Prüfart B |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | |
| Steckverbinder | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Kabel, fest verlegt | -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) |
| Kabel, beweglich | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Steckverbinder | |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
| Losrüttelsicherung | vorhanden |
| Werkzeugmontage | Längsrändel |
| Steckzyklen | min. 100 |
| Schirmung | Schirm an Verschraubung aufgelegt |
Schutzart | IP65 / IP67 / IP68 |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 |
| Manteldurchmesser | 8,5 mm |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
| Mantelfarbe | schwarz (ähnlich RAL 9005) |
| Aderzahl | 12 |
| Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
| Adernfarbe | Ader 1: braun Ader 2: blau Ader 3: weiß Ader 4: grün Ader 5: pink Ader 6: gelb Ader 7: schwarz Ader 8: grau Ader 9: rot Ader 10: violett Ader 11: grau/pink Ader 12: rot/blau |
| Aderaufbau | 18 x 0,1 mm ∅ paarverseilt |
| Schirm | Cu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung |
| Länge | 5 m |
| Kabelkurzzeichen | LSPYwC11Y |
Schleppkettentauglichkeit | |
| Schleppkettenzyklen | min. 2000000 |
| Verfahrgeschwindigkeit | max. 3 m/s |
| Verfahrweg | 10 m |
| Beschleunigung | max. 10 m/s2 |
Masse | 484 g |
Material |
Halogenfreiheit | ja |
Steckverbinder | |
| Schraubverbindung | Zink-Druckguss, vernickelt |
| Griffkörper | TPU, schwarz |
| Dichtung | NBR |
| Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Entflammbarkeit | V-0 |
Kabel | |
| Mantel | PUR |
| Aderisolation | PVC |
| Entflammbarkeit | VW-1 |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V112S-G-BK5M-PUR-ABG
Konstruktion / Simulation:
V112S-G-BK5M-PUR-ABG
Zulassungen:
V112S-G-BK5M-PUR-ABG
Zugehörige Produkte:
V112S-G-BK5M-PUR-ABG
Zubehör von |
|
|
|
Vision-Sensor für 1-D- und 2-D-Codelesung; Auflösung: 1280 x 960 Pixel; Lichtquelle: externe Beleuchtung; Objektiv: C-Mount-Anschlussfa |
|
|
|
|
Vision-Sensor für 1-D und 2-D-Codelesung; Auflösung: 2560 x 2048 Pixel; Lichtquelle: externe Beleuchtung; Objektiv: C-Mount-Anschlussfa |
|
|
|
|
Vision-Sensor für 1-D- und 2-D-Codelesung; Auflösung: 1280 x 960 Pixel; Lichtquelle: integrierter LED-Blitz, weiß; Objektiv: M12-Objektiv; Brennweite: 16 mmfa |
|
|
|
|
Vision-Sensor für 1-D- und 2-D-Codelesung; Auflösung: 1280 x 960 Pixel; Lichtquelle: integrierter LED-Blitz, weiß; Objektiv: M12-Objektiv; Brennweite: 8 mmfa |
|
|
|
|
Vision-Sensor zur erweiterten Objekterkennung; Auflösung: 640 x 480 Pixel; Lichtquelle: integrierter LED-Blitz, rot; Objektiv: M12-Objektiv; Brennweite: 8 mmfa |
|
|
|
|
Vision-Sensor zur erweiterten Objekterkennung; Auflösung: 1280 x 960 Pixel; Lichtquelle: integrierter LED-Blitz, rot; Objektiv: M12-Objektiv; Brennweite: 8 mmfa |
|
|
|
|
Vision-Sensor zur erweiterten Objekterkennung; Auflösung: 2560 x 2048 Pixel; Lichtquelle: externe Beleuchtung; Objektiv: C-Mount-Anschlussfa |
|
|
|
|
Vision-Sensor zur erweiterten Objekterkennung; Auflösung: 1280 x 960 Pixel; Lichtquelle: externe Beleuchtung; Objektiv: C-Mount-Anschlussfa |
|
|
|
|
Vision-Sensor zur erweiterten Objekterkennung; Auflösung: 640 x 480 Pixel; Lichtquelle: integrierter LED-Blitz, weiß; Objektiv: M12-Objektiv; Brennweite: 8 mmfa |
|
Zubehör |
|
|
|
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa |
|
|
|
|
Steckaufsatz für M12fa |
|
|
|
|
Kabelbeschriftungshüllefa |
|
|
|
|
Kennzeichenschildfa |
|
|
|
|
Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinderfa |
|
|
|
|
Entriegelungsschutz für M12-Steckerfa |
|
|
|
|
Markierungsringe für M12-Steckverbinder, unterschiedliche Farbenfa |
|