Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktive Sensoren

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Bauform: Zylinder, glatt, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67, Material: PURfa


Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M4, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67, Material: PURfa


Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Bauform: Zylinder, glatt, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67, Material: PVCfa


Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M5, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67, Material: PVCfa


Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M5, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67, Gewinde: M8 x 1fa


Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67, Material: PURfa


Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M5, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67, Gewinde: M8 x 1fa


Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M8, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67, Material: PVCfa


Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa


Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M8 x 1 , 3-polig, Gehäusematerial: Messing, vernickelt, Schutzart: IP67fa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.