Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | NAMUR mit Sicherheitsfunktion | |
Schlitzweite | 2 mm | |
Eintauchtiefe (seitlich) | 5 ... 7 typ. 6 mm | |
Einbau | ||
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Einbaubedingungen | ||
O | 0 mm | |
P | 5 mm | |
Nennspannung | 8 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 5000 Hz | |
Hysterese | 0 ... 0,2 typ. % | |
Stromaufnahme | ||
Messplatte nicht erfasst | max. 1 mA | |
Messplatte erfasst | ≥ 3 mA | |
Magnetisches Gleichfeld | 50 mT | |
Magnetisches Wechselfeld | 80 mT | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Normenkonformität | ||
EMV gemäß | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Litzen LIFYW , 500 mm | |
Aderquerschnitt | 0,06 mm2 | |
Gehäusematerial | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 13 mm | |
Breite | 15 mm | |
Länge | 8 mm | |
Hinweis | nur für Ne-Metalle umsteckbarer Anschlag |
|
Allgemeine Informationen | ||
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274101 |
ECLASS 12.0 | 27274101 |
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 267 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
exida Functional Safety Assessment | P+F 03/11-10 R015 | ALL | 302 KB |