Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
SC3,5-G-N0-Y245463
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | NAMUR |
Schlitzweite | 3,5 mm |
Eintauchtiefe (seitlich) | 5 ... 7 typ. 6 mm |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Nennspannung | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) |
Betriebsspannung | 5 ... 25 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 3000 Hz |
Hysterese | 0 ... 0,6 mm |
Geeignet für 2:1 Technik | ja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | ≥ 3 mA bei Nennspannung |
| Messplatte erfasst | ≤ 1 mA bei Nennspannung |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2007 |
| Normen | EN IEC 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
IECEx-Zulassung | |
| Geräteschutzniveau Ga | IECEx PTB 11.0091X |
| Geräteschutzniveau Gb | IECEx PTB 11.0091X |
| Geräteschutzniveau Da | IECEx PTB 11.0091X |
| Geräteschutzniveau Mb | IECEx PTB 11.0091X |
ATEX-Zulassung | |
| Geräteschutzniveau Ga | PTB 99 ATEX 2219 X |
| Geräteschutzniveau Gb | PTB 99 ATEX 2219 X |
| Geräteschutzniveau Da | PTB 99 ATEX 2219 X |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
| Ordinary Location | E87056 |
| Hazardous Location | E501628 |
| Control Drawing | 116-0453 |
CCC-Zulassung | |
| Hazardous Location | 2020322315002306 |
NEPSI-Zulassung | |
| NEPSI-Zertifikat | GYJ16.1391X |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Litzen |
Gehäusematerial | PBT |
Schutzart | IP67 |
Kabel | |
| Kabeldurchmesser | 2,6 mm ± 0,2 mm |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser |
| Material | PVC |
| Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
| Länge | 400 mm |
Abmessungen | |
| Höhe | 15 mm |
| Breite | 10 mm |
| Länge | 19,5 mm |
Allgemeine Informationen |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
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
SC3,5-G-N0-Y245463
Produktdokumentation:
SC3,5-G-N0-Y245463
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
Betriebsanleitung | GER | PDF | 185 KB
|
Konstruktion / Simulation:
SC3,5-G-N0-Y245463
Zulassungen:
SC3,5-G-N0-Y245463