Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | PNP | |
Schaltabstand | 1,5 mm | |
Einbau | bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,22 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,3 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,2 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,5 | |
Ausgangsart | 3-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 12 ... 60 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 400 Hz | |
Hysterese | typ. % | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Spannungsfall | ≤ 3 V | |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA | |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA | |
Grenzdaten | ||
Betriebsdruck dynamisch | 350 bar (5076,4 psi) | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1, 4-polig | |
Gehäusematerial | Edelstahl | |
Stirnfläche | Keramik | |
Schutzart | IP68 | |
Abmessungen | ||
Länge | 56 mm | |
Durchmesser | 18 mm |
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
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Einbaubedingungen | GER | 1060 KB |