Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
SJ2-S1N
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | NAMUR mit Sicherheitsfunktion |
Schlitzweite | 2 mm |
Eintauchtiefe (seitlich) | 5 ... 7 typ. 6 mm |
Einbau | |
Kenndaten |
Einbaubedingungen | |
| O | 0 mm |
| P | 5 mm |
Nennspannung | 8 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 5000 Hz |
Hysterese | 0 ... 0,2 typ. % |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | max. 1 mA |
| Messplatte erfasst | ≥ 3 mA |
Magnetisches Gleichfeld | 50 mT |
Magnetisches Wechselfeld | 80 mT |
Grenzdaten |
Normenkonformität |
EMV gemäß | EN 60947-5-2 |
Normen | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
|
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | |
Gehäusematerial | PBT |
Schutzart | IP67 |
Hinweis | nur für Ne-Metalle umsteckbarer Anschlag |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274101 |
ECLASS 12.0 | 27274101 |
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
SJ2-S1N
Konstruktion / Simulation:
SJ2-S1N