Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | Zweidraht | |
Schaltabstand | 30 mm | |
Einbau | nicht bündig | |
Ausgangspolarität | AC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 24,3 mm | |
Realschaltabstand | 27 ... 33 mm typ. 30 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,45 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,4 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,8 | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 20 ... 253 V 1) | |
Schaltfrequenz | 0 ... 20 Hz | |
Hysterese | 1 ... 10 typ. 5 % | |
Spannungsfall | ≤ 5 V | |
Spannungsfall bei IL | ||
Spannungsfall IL = 10 mA, Schaltelement Ein | 6 ... 11 V typ. 9 V | |
Spannungsfall IL = 20 mA, Schaltelement Ein | 5 ... 9,5 V typ. 8 V | |
Spannungsfall IL = 50 mA, Schaltelement Ein | 4 ... 7,5 V typ. 6,8 V | |
Spannungsfall IL = 100 mA, Schaltelement Ein | 4 ... 7 V typ. 6,5 V | |
Spannungsfall IL = 200 mA, Schaltelement Ein | 4 ... 7 V typ. 6,5 V | |
Spannungsfall IL = 200 mA, TU = 23° C, Schaltelement Ein | 4 ... 7 V typ. 6 V | |
Spannungsfall IL = 500 mA, Schaltelement Ein | 4 ... 7 V typ. 6 V | |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 3000 mA | |
Betriebsstrom | 8 ... 500 mA | |
Reststrom | 0,5 ... 1,95 mA typ. 1,2 mA | |
Reststrom UB 24 V, Schaltelement Aus | 0,5 ... 1,7 mA typ. 1,2 µA | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 70 ms | |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Gerätestecker 1/2"-20 UN , 3-polig | |
Gehäusematerial | PBT | |
Stirnfläche | PBT | |
Gehäuseunterteil | Metall | |
Schutzart | IP68 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 40 mm | |
Breite | 40 mm | |
Länge | 118 mm | |
Hinweis | 1) Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...253 V Geräteschutzsicherung ≤ 2 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1 Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen. |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 196 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |