Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NJ0,8-5GM-N
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | NAMUR |
Schaltabstand | 0,8 mm |
Einbau | bündig |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 0,65 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Nennspannung | 8 V |
Betriebsspannung | 5 ... 25 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 5000 Hz |
Hysterese | typ. % |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA |
| Messplatte erfasst | ≤ 1 mA |
Normenkonformität |
EMV gemäß | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Normen | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 20 mm |
| Durchmesser | 5 mm |
ATEX |
Daten für den Ex-Bereich | |
| Wirksame innere Kapazität | ≤ 30 nF |
| Wirksame innere Induktivität | ≤ 50 µH |
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
NJ0,8-5GM-N
Produktdokumentation:
NJ0,8-5GM-N
Konstruktion / Simulation:
NJ0,8-5GM-N