NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
Ausgangstyp | NAMUR | |
Schaltabstand | 15 mm | |
Einbau | bündig | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 12,15 mm | |
Realschaltabstand | 13,5 ... 16,5 mm typ. | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,28 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,25 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,75 | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Nennspannung | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | |
Schaltfrequenz | 0 ... 400 Hz | |
Hysterese | 1 ... 15 typ. 5 % | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | ja | |
Stromaufnahme | ||
Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA | |
Messplatte erfasst | ≤ 1 mA | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 5128 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2007 | |
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
IECEx-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Ga | IECEx PTB 11.0021X | |
Geräteschutzniveau Gb | IECEx PTB 11.0021X | |
Geräteschutzniveau Da | IECEx PTB 11.0021X | |
ATEX-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Ga | PTB 00 ATEX 2032 X | |
Geräteschutzniveau Gb | PTB 00 ATEX 2032 X | |
Geräteschutzniveau Da | PTB 00 ATEX 2032 X | |
FM-Zulassung | ||
Control Drawing | 116-0165 | |
UL-Zulassung | ||
Ordinary Location | E87056 | |
Hazardous Location | E501628 | |
Control Drawing | 116-0451 | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC-Zulassung | ||
Hazardous Location | 2020322315002302 | |
NEPSI-Zulassung | ||
NEPSI-Zertifikat | GYJ16.1394X | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Schraubklemmen | |
Anschlussinformation | Maximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden! Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 % |
|
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 | |
Kleinster Aderquerschnitt | ohne Aderendhülsen 0,5 mm2 , mit Aderendhülsen 0,34 mm2 | |
Größter Aderquerschnitt | ohne Aderendhülsen 2,5 mm2 , mit Aderendhülsen 1,5 mm2 | |
Gehäusematerial | PBT/Metall | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP68 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 40 mm | |
Breite | 40 mm | |
Länge | 118 mm | |
Hinweis | Anzugsdrehmoment: 1,8 Nm (Gehäuse) | |
Allgemeine Informationen | ||
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
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
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Einbaubedingungen | GER | 210 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 183 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 181 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 53 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Hazardous Location | E501628:1:1 | ALL | 412 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322315002302 (Bintan) | ALL | 6000 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2032 X | ALL | 29293 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0021X | ALL | LINK | --- |
Control Drawings | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 294 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 686 KB | ||
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1721A | ALL | 101 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|