Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NCB1,5-18GM60-E2-D-V1-3G-3D
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 1,5 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,22 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,3 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,2 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,5 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 60 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 1500 Hz |
Hysterese | typ. 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA |
Grenzdaten |
Betriebsdruck dynamisch | 350 bar (5076,4 psi) |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -35 ... 80 °C (-31 ... 176 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1, 4-polig |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Stirnfläche | Epoxy (schwarz) |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 65 mm |
| Durchmesser | 18 mm |
Allgemeine Informationen |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
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
NCB1,5-18GM60-E2-D-V1-3G-3D
Produktdokumentation:
NCB1,5-18GM60-E2-D-V1-3G-3D
Konstruktion / Simulation:
NCB1,5-18GM60-E2-D-V1-3G-3D