Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | NAMUR mit Sicherheitsfunktion | |
Schlitzweite | 2 mm | |
Eintauchtiefe (seitlich) | 5 ... 7 typ. 6 mm | |
Referenzobjekt | 5 x 8 x 0,5 mm3, Al | |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | bis SIL3 nach IEC 61508 Gefahr! In Sicherheits-Anwendungen muss der Sensor an einem qualifizierten Sicherheits-Schaltverstärker von Pepperl+Fuchs, z. B. KFD2-SH-EX1, betrieben werden. Beachten Sie das zu diesem Sensor gehörende "exida Functional Safety Assessment"-Dokument, welches Sie als Teil der Produktdokumentation unter www.pepperl-fuchs.com finden. |
|
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Einbaubedingungen | ||
O | 0 mm | |
P | 5 mm | |
Nennspannung | 8 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 5000 Hz | |
Hysterese | mit Sicherheits-Schaltverstärker: 0,05 mm (z. B. Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1) | |
Geeignet für 2:1 Technik | ja , mit Verpolschutzdiode | |
Stromsteilheit | 2,3 mA / mm | |
Stromaufnahme | ||
Messplatte nicht erfasst | ≤ 1,4 mA | |
Messplatte erfasst | ≥ 3 mA | |
Magnetisches Gleichfeld | 50 mT | |
Magnetisches Wechselfeld | 80 mT | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 7628 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Normenkonformität | ||
EMV gemäß | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
FM-Zulassung | ||
Control Drawing | 116-0165 | |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Litzen LIFYW , 500 mm | |
Aderquerschnitt | 0,06 mm2 | |
Gehäusematerial | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 13 mm | |
Breite | 15 mm | |
Länge | 8 mm | |
Hinweis | nur für Ne-Metalle umsteckbarer Anschlag |
|
Allgemeine Informationen | ||
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
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
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 177 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 267 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2049 X | ALL | 19426 KB | |
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 G | PF13CERT2895X | ALL | 123 KB | |
exida Functional Safety Assessment | P+F 03/11-10 R015 | ALL | 302 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 686 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|