Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar | |
Ausgangstyp | AS-Interface | |
Schaltabstand | 6 mm | |
Einbau | bündig | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 5,67 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,28 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,25 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,75 | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 26,5 ... 31,9 V über AS-i Bussystem | |
Schaltfrequenz | ≥ 500 (P3=0), ≥ 100 (P3=1) | |
Hysterese | typ. 5 % | |
Betriebsstrom | 20 mA | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 1000 ms | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED POWER | AS-Interface-Spannung; LED grün | |
LED IN | Schaltzustand (Eingang); LED gelb | |
LED OUT | Dual-LED gelb/rot gelb: Schaltzustand rot: Fehlermodus |
|
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 50295:1999 | |
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabelstecker M12 x 1 , PVC , 500 mm | |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 | |
Gehäusematerial | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Masse | 90 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 30 mm | |
Breite | 45 mm | |
Länge | 12 mm |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 94 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |