Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBB15-30GK-WS
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 15 mm |
Einbau | quasi bündig |
Ausgangspolarität | AC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 12,15 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,43 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,41 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,82 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 20 ... 250 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 25 Hz |
Hysterese | typ. 5 % |
Kurzschlussschutz | nein |
Spannungsfall | ≤ 8 V |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1600 mA |
Betriebsstrom | 1,5 ... 200 mA |
Reststrom | 0 ... 1,5 mA typ. |
Bereitschaftsverzug | ≤ 20 ms |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel PVC , 2 m |
Aderquerschnitt | 0,75 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP68 |
Abmessungen | |
| Länge | 80 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
Hinweis | 1) Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...253 V Geräteschutzsicherung ≤ 0,3 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1 Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen. |
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
NBB15-30GK-WS
Produktdokumentation:
NBB15-30GK-WS
Konstruktion / Simulation:
NBB15-30GK-WS
Zulassungen:
NBB15-30GK-WS
Zugehörige Produkte:
NBB15-30GK-WS
Zubehör |
|
-
BF 30
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 30 mmfa |
|