NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
Ausgangstyp | NAMUR | |
Schaltabstand | 1,5 mm | |
Einbau | bündig | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,215 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,22 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,19 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,65 | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Nennspannung | 8 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 5000 Hz | |
Hysterese | typ. % | |
Geeignet für 2:1 Technik | ja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich | |
Stromaufnahme | ||
Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA | |
Messplatte erfasst | ≤ 1 mA | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
IECEx-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
Geräteschutzniveau Da | IECEx PTB 11.0037X | |
Geräteschutzniveau Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
ATEX-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Geräteschutzniveau Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel PUR , 2 m | |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 | |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Kabel | ||
Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser | |
Abmessungen | ||
Länge | 22 mm | |
Durchmesser | 6,5 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
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
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Einbaubedingungen | GER | 1060 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 175 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 21 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 60 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2048 X | ALL | 29071 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0037X | ALL | LINK | --- |