Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NJ30+U2+W
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 30 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | AC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 24,3 mm |
Realschaltabstand | 27 ... 33 mm typ. 30 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,45 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,4 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,8 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 20 ... 253 V 1) |
Schaltfrequenz | 0 ... 20 Hz |
Hysterese | 1 ... 10 typ. 5 % |
Spannungsfall | ≤ 5 V |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 3000 mA |
Betriebsstrom | 8 ... 500 mA |
Reststrom | 0,5 ... 1,95 mA typ. 1,2 mA |
| Reststrom UB 24 V, Schaltelement Aus | 0,5 ... 1,7 mA typ. 1,2 µA |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 653 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Aderquerschnitt | ≤ 2,5 mm2 |
Gehäusematerial | Gehäuse aus PBT/Unterteil aus PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP68 |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 118 mm |
Hinweis | 1) Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...253 V Geräteschutzsicherung ≤ 2 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1 Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen. |
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
NJ30+U2+W
Produktdokumentation:
NJ30+U2+W
Konstruktion / Simulation:
NJ30+U2+W
Zugehörige Produkte:
NJ30+U2+W
Zubehör |
|
|
|
Modularer Haltewinkelfa |
|