Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 30 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | AC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 24,3 mm |
Realschaltabstand | 27 ... 33 mm typ. 30 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,45 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,4 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,8 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 20 ... 253 V 1) |
Schaltfrequenz | 0 ... 20 Hz |
Hysterese | 1 ... 10 typ. 5 % |
Spannungsfall | ≤ 5 V |
Spannungsfall bei IL | |
| Spannungsfall IL = 10 mA, Schaltelement Ein | 6 ... 11 V typ. 9 V |
| Spannungsfall IL = 20 mA, Schaltelement Ein | 5 ... 9,5 V typ. 8 V |
| Spannungsfall IL = 50 mA, Schaltelement Ein | 4 ... 7,5 V typ. 6,8 V |
| Spannungsfall IL = 100 mA, Schaltelement Ein | 4 ... 7 V typ. 6,5 V |
| Spannungsfall IL = 200 mA, Schaltelement Ein | 4 ... 7 V typ. 6,5 V |
| Spannungsfall IL = 200 mA, TU = 23° C, Schaltelement Ein | 4 ... 7 V typ. 6 V |
| Spannungsfall IL = 500 mA, Schaltelement Ein | 4 ... 7 V typ. 6 V |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 3000 mA |
Betriebsstrom | 8 ... 500 mA |
Reststrom | 0,5 ... 1,95 mA typ. 1,2 mA |
| Reststrom UB 24 V, Schaltelement Aus | 0,5 ... 1,7 mA typ. 1,2 µA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 70 ms |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 653 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | BHMS3 Gerätestecker |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Gehäuseunterteil | Metall |
Schutzart | IP68 |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 118 mm |
Hinweis | 1) Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...253 V |