Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBB3-V3-Z4-3G-3D
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 3 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 2,4 mm |
Realschaltabstand | 2,7 ... 3,3 mm typ. |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,8 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 5 ... 60 V DC |
Schaltfrequenz | 0 ... 2000 Hz |
Hysterese | typ. 0,2 mm |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Spannungsfall | ≤ 5 V |
Spannungsfall bei IL | |
| Spannungsfall IL = 10 mA, Schaltelement Ein | 0,8 ... 4,8 V typ. 3,8 V |
Betriebsstrom | 4 ... 100 mA |
kleinster Betriebsstrom | 4 mA |
Reststrom | 0 ... 1 mA typ. 0,7 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 1 ms |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Grenzdaten |
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | 0,4 Nm |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel PVC , 130 mm |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Kabel | |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser |
Abmessungen | |
| Höhe | 10,2 mm |
| Breite | 27,8 mm |
| Länge | 16 mm |
Allgemeine Informationen |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
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
NBB3-V3-Z4-3G-3D
Produktdokumentation:
NBB3-V3-Z4-3G-3D
Konstruktion / Simulation:
NBB3-V3-Z4-3G-3D
Zulassungen:
NBB3-V3-Z4-3G-3D